Opcenter Laboratory は、テストの管理と実施におけるラボのスループットと効率を最適化する本格的なラボ情報管理システム(LIMS)です。
LIMSは業界にとらわれず、品質管理機能が組み込まれているため、ラボがあらゆるタイプの生産や加工に関する業界の規制や基準へのコンプライアンスを維持できます。
DVPRのハイブリッドおよびディスクリート産業における設計仕様に対するプロトタイプの検証と検証、またはイノベーション開発の特別なユースケースについて学びましょう。
Opcenter Laboratory は、テストの管理と実施におけるラボのスループットと効率を最適化する本格的なラボ情報管理システム(LIMS)です。
LIMSは業界にとらわれず、品質管理機能が組み込まれているため、ラボがあらゆるタイプの生産や加工に関する業界の規制や基準へのコンプライアンスを維持できます。
DVPRのハイブリッドおよびディスクリート産業における設計仕様に対するプロトタイプの検証と検証、またはイノベーション開発の特別なユースケースについて学びましょう。
Opcenter Laboratory yは、本格的なLIMS機能により、ラボ運営全体の生産性、効率、品質管理、データ整合性を向上させます。
テストがリクエストされた瞬間から、最終的な分析結果が出て、検証され、伝達されるまで、研究室に効率性をもたらします。LIMSはフィードバック時間を短縮し、市場投入までの時間を短縮します。
サンプル分析を迅速に行い、使用に関する決定をMESに迅速に伝えることができます。是正措置を講じ、バッチを再分析して品質を向上させてください。完成品のサンプルを採取して、高品質のアウトバウンド品質を確保してください。
Opcenter Laboratory yは、初期のフォーミュラ開発からアットラインおよびオフラインのサンプリング管理まで品質を守り、高品質のバッチのみをリリースします。
原材料バッチを生産にリリースする前に、納入品からのサンプルを分析します。
データを一元化し、研究室のワークフローを生産プロセスに直接結び付けることで、ボトルネックを解消し、意思決定を迅速に行えます。

予定されている介入と予定外のすべての介入のフォローアップを自動的に確認します。
Opcenter Laboratory は、介入を見逃した機器の分析結果を拒否します。機器のパフォーマンスを完全に可視化して、信頼性、規制遵守、そしてすべての結果に対する信頼性を高めましょう。
オプションで、最も効率的なテスト実施のための機器のスケジュールを設定します。

分析結果(および空白のサンプル)がWestern ElectricのRules に従って逸脱したときにアラートを受け取って、スクラップやリワークを避けてください。
Opcenter Laboratory のSQCコンポーネントは結果を自動的にフォローアップし、指示があれば偏差アラートを送信します。
これにより、迅速な是正措置が可能になり、小さな偏差がコストのかかる品質問題に発展するのを防ぐことができます。

Opcenter Laboratory atoryはオペレーターの資格を追跡し、更新時に自動アラートを送信します。システムは、資格のないオペレーターからの結果をブロックし、コンプライアンスとデータの完全性を保護します。
この積極的なアプローチはリスクを最小限に抑え、ラボを常に監査可能な状態に保ちます。

Opcenter Laboratory atoryはラボ機器と直接接続して、サンプルIDと結果を自動的に転送します。これにより、手動入力が不要になり、時間を節約し、エラーを減らすことができます。
データはシステムにシームレスに送られ、正確性、一貫性、完全なトレーサビリティを確保します。
自動接続により、ラボは効率を高め、コンプライアンスを確保し、信頼性の高い結果をより迅速に提供できます。

外部ユーザーは、Opcenter Laboratory に安全にアクセスして、分析結果や分析証明書を要求したり取得したりできます。
これにより、メールや電話でのコミュニケーションの遅延がなくなります。
アクセスが速くなると、顧客への対応が向上し、管理費が削減されます。

Opcenter Laboratorには、分析結果を経時的に視覚化するための高度なトレンド分析およびチャート作成機能が備わっています。グラフィカルな表示により、製品やプロセスのパフォーマンスのプラスとマイナスの進捗を簡単に識別できます。
傾向に関する明確な洞察があれば、研究室はより迅速に行動し、意思決定を改善し、継続的な改善イニシアチブをサポートすることができます。

分析証明書、パフォーマンスレポート、管理概要などをOpcenter Laboratory 内で直接生成します。
すべてのレポートは、検証済みのLIMSデータから自動的に作成され、正確性、一貫性、およびコンプライアンスが保証されます。
これにより、手作業が減り、報告サイクルが短縮され、必要なときに信頼できる情報を利害関係者に提供できます。

オリーブオイル生産の世界的リーダーは、デジタル化を利用して持続可能性を推進しています。
1つのプラットフォームで設計と検証の間のギャップを埋め、あらゆる検証設定を文書化します。
ハイブリッドおよびディスクリート産業における設計仕様に対する部品、プロトタイプ、またはイノベーション開発の検証と検証。
画像処理から破壊試験まで、さまざまな科学分野を1つの試験および検証ソリューションに統合することで、イノベーションサイクルと市場投入までの時間を短縮できます。
業界にとらわれないOpcenter Laboratory では、あらゆるテスト設定をモデル化できます。つまり、化学組成を目標値と許容限界値と照らし合わせて検証し、性能仕様に照らして検証する充電サイクル数を定義します。
設計の検証と検証を、DVPR入力、製品性能仕様、連続生産用の品質管理を1つのシステムに一元化します。製品の設計と製造の両方に関する信頼できる唯一の情報源。
特定の部屋/フィールド/条件や機器を使ったリグでのすべての試験の計画と実施を最適化してください。ボトルネックやアイドル時間を避け、費用対効果が高く、リソースを時間通りに使用できるようにすることで、効率を高めます。
設計検証の1つのセクションでは、複数の科学的評価を組み合わせる場合があり、個別のテスト結果としてだけでなく、全体として検討する必要があります。
1つの検証リクエストで、たとえばCTや顕微鏡画像分析を、電気分析、化学的および環境的影響評価、品質管理パラメータと組み合わせてください。

検証試験の文書を簡単に検索できるようにすることで、グローバルな研究開発チームが一元的に協力し、お互いから学ぶことができます。
何が失敗したかに関する情報は、イノベーションサイクルを加速し、試行錯誤の繰り返しを避けるためにうまくいったものと同じくらい価値があります。
厳格なデータガバナンスにより、データへのアクセスと保護が保証され、コラボレーションとデータセキュリティの両方が可能になります

合理化されたワークフロー、自動計算、機器統合、システムによる意思決定のルールにより、研究室のスループットとリリース時間を最適化し、人間の介入とエラーを最小限に抑えます。
すべての関連データを含む部品またはプロトタイプテストのレポートを自動的に生成します。

エラーを避け、時間を節約してください。測定器に直接接続して、テストの進捗状況を追跡し、分析結果をラボ情報管理システムに登録できます。データを手動で入力する必要はありません。
統合を利用して、機器のテストシーケンスを最適化し、実行を合理化してください

すべてのオペレーター資格と更新についてフォローアップをしてください。認定試験を再受験するときは、オペレーターに自動的に警告します。
Opcenter Laboratory LIMSは、オペレーターの資格が古くなっているオペレーターからの分析結果を受け入れません

外部ユーザーにLIMSへのアクセスを許可して、分析結果や分析証明書を直接要求したり取得したりできるようにすることで、間接的なコミュニケーションを遅らせることができます。
社内外の利害関係者は、厳重に管理されたアクセスでテストをリクエストし、結果を取得できます。

検証結果の文書を自動的に作成します。結果をレポートやレポートセクションにまとめる方法を定義して、DVPR(設計検証計画報告書)への入力を自動的に作成し、設計/エンジニアリングチームに送信します。

品質管理を確保するためのフルスケールのLIMS
Opcenter Laboratory LIMSを使用して、製品が定義された品質基準に準拠していることを確認すると同時に、ラボの運用効率を高めましょう。MESの統合により、自動リリースとアラート処理によるシームレスな品質管理が可能になります。

統合ドキュメントを作成してください
システムは、テスト結果、ラボ、製品の品質に関する傾向やグラフなど、必要なすべてのレポートを自動的に生成します。