AOI フォールスコール削減
現場のデータを扱う高い予測精度のSiemens AIを使用して、AOIマシンの誤呼び出しを減らします。
AIpowered by 信頼性の高い検査モデル
オペレーターによる面倒な手作業を、Siemens InIndustrial Edge を使用して製造現場にシームレスに統合された正確なAIモデルに置き換えましょう。AOIマシンは誤警報を頻繁に発生させ、手動検査の作業負荷が大きくなり、オペレーター側のアラーム疲労につながります。AIは面倒な手動検査に取って代わり、人間のオペレーターにとって問題になる前にAOIの結果を再評価することで疲労を軽減します。
既存のデータとクラウドを使用して軽量なソリューションを実現してください
SMTラインに設置されたAOIマシンのデータと手動検査結果を使用して、AIモデルをトレーニングし、長期にわたって精度を維持します。データサイエンスの知識や機械学習アーキテクチャへの投資は必要ありません。モデルトレーニングはSiemens クラウドで行われ、導入はSiemens AIサービスチームによって迅速に行われます。
ファーストパスの利回りと利用可能な資源を増やしてください
手作業による過度なテストを排除し、オペレーターが真の欠点に集中できるようにします。このソリューションを実装することで、メーカーは、ファーストパス利回りの向上、ライン稼働率の向上を通じて総合設備効率(OEE)を高めることができます。同時に、誤検査によるペナルティや実際のエラーを見逃すリスクを軽減できます。