ライブデータアクセスを活用してください
すべての製造現場データを自動的に正規化することで、データフローの効率を最大化します。Opcenter Connect Electronics sは、統合されたモジュール式のソフトウェアデータ収集を組み合わせて標準化することにより、製造現場のすべてのプロセスまたはマシンからライブデータを収集します。これにより、製造現場と社内アプリケーション間の完全なデータフローが可能になり、時間と労力が削減されます。

Opcenter Connect Electronics sは、マシンの種類、ベンダー、プロトコルに関係なく、製造現場のすべてのマシンにスマートな接続を提供します。
ライブデータアクセスを活用してください
すべての製造現場データを自動的に正規化することで、データフローの効率を最大化します。Opcenter Connect Electronics sは、統合されたモジュール式のソフトウェアデータ収集を組み合わせて標準化することにより、製造現場のすべてのプロセスまたはマシンからライブデータを収集します。これにより、製造現場と社内アプリケーション間の完全なデータフローが可能になり、時間と労力が削減されます。

機械稼働率を向上させてください
定義済みの重要業績評価指標(KPI)に基づいてボトルネックを自動的に特定します。Opcenter Connect Electronicsには、ボトルネックや生産遅延の原因となっている機械を特定するプロセス、ラインレベル、工場レベルのダッシュボードがあります。オペレーターは必要に応じて修正を行い、可能であれば調整を行ってサイクルタイムを短縮できます。

表面実装技術(SMT)の運用をサポートします
すべてのSMTマシンだけでなく、他の組立システムやプロセスを自動的にサポートします。Opcenter Connect Electronics sは、プリント基板(PCB)の登録、スクリーン印刷、ソルダーペースト検査(SPI)、接着剤の分注、自動光学検査(AOI)、インサーキットテスト(ICT)などをサポートしています。