Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

高度なスケジューリングにより、ダウンタイムとコストを削減

Opcenter Schedulingは、生産環境の正確なモデルを提供します。これにより、リソースの利用率を高め、納期どおりに配達することができます。

注文ベースの多制約スケジューリングを作成してください
注文ベースのスケジュールを作成します。商品をランク付けまたは計量して、注文の優先順位を付けます。シーケンシングアルゴリズムは、リソースの可用性と、注文に必要なその他の制約を考慮します。スケジュールでは、リソースのさまざまな操作実行速度を考慮に入れることができます。操作の属性に基づいてシーケンスに依存する切り替え時間を適用し、操作間の重複や余裕時間を許容します。

リソースの制約をモデル化して最適化します
同時実行ルールの使用に関するルールなど、高度なリソース制約をモデル化します。運用間の高度な制約には、操作間の時間や延長できる操作時間の制限などがあります。高度なスケジュール最適化では、切り替え時間の最小化、優先順序、キャンペーンなどの問題に対処するための追加のスケジュール最適化ルールを定義できます。

材料の使用状況をモデル化してください
サブアセンブリと原材料がビジネスルールに従って使用されるように、材料の消費方法に関するカスタムルールを実装してください。材料を割り当てるとき、システムはデータをフィルタリングしてランク付けし、品質関連または顧客固有の材料使用制限を含めることができます。

組立プロセスを視覚化してください
原材料から完成品、受注までの組立プロセスを視覚化します。Opcenter Schedulingの材料エクスプローラーには、材料の依存関係をグラフィカルに表示するだけでなく、時間の経過に伴う在庫レベルのプロットも表示されます。不足が発生する場所を確認し、制約として維持するか、無視するかを選択します。

スケジュールを表示し、注文の進行状況を追跡します
営業所はビューアーを使って注文の進捗状況を追跡します。公開されているスケジュールの読み取り専用コピーに対して注文の問い合わせを行います。経営陣は、実際の時間と予定完了時間を比較して、生産プロセスのパフォーマンスを評価できます。製造現場では、セルスーパーバイザーや機械オペレーターがビューアーを使って最新の仕事の予定リストを見ることができます。

製造施設内でノートパソコンで作業する男性。
ユーザー事例

ドーパー

Dauper uses Opcenter APS to make production scheduling 300 times faster
Customer Success Story

Dauper uses Opcenter APS to make production scheduling 300 times faster

会社:Dauper

業界:コンシューマー製品 / リテール

開催場所:Canela, Rio Grande do Sul, Brazil

Teamcenter Shareで次世代のコラボレーション

シーメンスの次世代のクラウドベースのコラボレーションソリューションであるTeamcenter Shareを使用すると、同僚、パートナー、顧客と迅速、安全、簡単にコラボレーションできます。

Opcenter APS向けTeamcenter シェアの詳細をご覧ください。

詳細はこちら

Opcenterに関する知識を深める

カスタマー・サポート

Siemens、Opcenterとすべての製品に対して世界クラスのカスタマーサポートを提供しています。

Opcenterブログ

Opcenterソフトウェアの最新ニュースやハイライトをブログでチェックしてください。

Opcenterコミュニティ

会話に参加したり、Opcenterソフトウェアに関するすべての質問への回答を得たりしてください。