Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Balloon Works 搭載 OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES

Olympios Group、ギリシャのアテネに本社を置く個人所有の多業種企業です。このグループは、スマートデバイスとネットワーク、WebGIS、ビッグデータ、IoT、AIに関する技術的ノウハウと、水、エネルギー、下水道、灌漑、廃棄物、環境などの主要分野におけるビジネスの専門知識を組み合わせて、デジタル変革をリードしています。OTとITのシームレスな同期により、テレメトリ、リモートコントロール、遠隔操作、データ分析、電気機械、産業および油圧オートメーション、セキュリティ、電気通信、情報技術システムのための機器、ソフトウェア、サービスの統合ソリューションを提供することにより、OTが実施する公的および私的プロジェクトの社会的、環境的、財務的価値が保証されます。

なぜでしょうか Balloon Works-メーターの設置と交換。

Balloon Worksは、水道メーターの設置と交換を効率的に管理するための革新的なWebおよびAndroid作業指示アプリケーションです。あらゆる水道事業者のニーズに合わせてカスタマイズでき、十分に文書化されたプロセスを通じてプロジェクト計画、タスク割り当て、進捗追跡を最適化します。管理者向けのウェブアプリケーションは、新規およびインストールされたデバイスの管理、関連する詳細を含む水道メーターのリストの読み込み、時間と人的資源の最適化のためのルートの作成、ユーザーへのタスクの割り当て、進捗状況の追跡を行います。データはCSV/XLSXでエクスポートしたり、AMRプラットフォームと統合したりできます。技術者向けのモバイルアプリケーションは、タスクリストや詳細情報を提供し、地図上のコード、ステータス、場所でデバイスを検索したり、レポートの作成と提出を容易にしたり、タスクの詳細を説明、チェックリスト、バーコードスキャン、写真で記録したり、インターネット接続が利用可能な場合はタスク情報の一部または全部を送信したりできます。

利点

  • 完全に文書化されたプロセス
  • 毎日のタスク管理が簡単です
  • タスクにかかる時間を大幅に短縮します
  • 人的資源の効果的な活用
  • 包括的なタスク統計
  • 将来のプロジェクト計画のための洞察

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース

必要条件