Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜNX X Manufacturing CAD/CAM Standard なのですか?

NX X Manufacturing CAD/CAM Standard には、コンピューター支援設計(CAD)とコンピューター支援製造(CAM)を使用したプリズマティックパーツの自動プログラミングが組み込まれており、2.5軸フライス加工、穴あけ加工、旋削加工、機上プロービング機能を備えています。一流のCADツールとシームレスに統合することで、角柱状の部品のプログラミングが合理化され、プログラミング時間を最大 90% 短縮できます。

主な機能

2.5軸フライス加工: 角柱状部品のプログラミングを高速化するための体積ベースのフライス加工と、フィーチャーベースの加工を備えた機械はプログラミングを自動化します。高速加工戦略は加工時間を最大60%短縮でき、マルチパートプログラミングは生産性を高めます。

データ管理: CAMデータ管理にアクセスし、製造ファイルのチェックインとチェックアウト、改訂管理を含むクラウドファイル管理を可能にします。設計部品とCAMセットアップの依存関係を特定するのに役立つ機能を調べてください。また、統合されたディスカッションスレッドとタスク割り当てにより、設計者とメーカー間の部門を超えたコラボレーションがサポートされます。

ターニング: 包括的な旋削機能を使用して、シングルスピンドルとデュアルスピンドルの旋盤で円筒部品を効果的に加工します。ラフィング戦略には、フェース、ターン、バックターン、ボア、アンダーカット操作が含まれ、仕上げ技術にはマルチパス戦略とフェーシングが含まれます。穴あけ加工には、スポット、ドリル、ペック、チップ、リーム、タップの加工が含まれ、溝加工により柔軟なトラッキングポイント制御が可能になり、外径と内径のねじ切りが可能です。

シミュレーション、後処理、ショップドキュメンテーション: ツールパスアニメーションとポストプロセッサを使用して、本番環境ですぐに使えるGコードを生成します。1,000を超えるポストプロセッサを備えたクラウドベースのライブラリであるPost Hub、およびPost Configuratorにより、新しいポストプロセッサの変更や作成が可能です。工作機械ビルダーと作業指示ツールは、運動学モデルを作成し、連想作業指示を作成します。

統合CADツール: NX CAMは、モデリング、編集、アセンブリのための業界トップクラスのCAD機能を提供し、コンピューター数値制御(CNC)プログラミングをスピードアップします。内蔵トランスレータを使用すると、IGES、DXF、STEP、STL、JTを含むすべての標準データ形式を読み取ることができます。

製造指標は、社内のテスト加工または内部比較研究に基づいています。

NX CAMでの3軸ミル加工のビジュアル。

NX X Manufacturing リングのメリット:

  • 特定の製造ニーズに合わせた高度なCAD/CAMツールを使ったプログラム
  • クラウドテクノロジーで初期費用を削減し、導入を合理化します
  • 業界をリードするCNC プログラミング機能で生産性を向上させましょう
  • クラウドベースのソリューションを使用して利害関係者間のコラボレーションを改善します
  • Value Based Licensing でソリューションの機能を拡張してください

カスタマイズ可能なソリューション

NX X Manufacturing Value Based Licensing で機能を拡張して、次のようなソリューションを設定およびカスタマイズしてください。

  • 高度なモデリングツール
  • 特殊な機械加工機能
  • Gコード駆動型シミュレーション
  • 最新の後処理ソリューション
  • AI支援のCAMプログラミング

NX X Manufacturing CAD/CAM Standard 機能

NX X Manufacturing CAD/CAM ソリューションを比較してください

NX X Manufacturing CAD/CAMソリューションには、エッセンシャル、スタンダード、アドバンス、プレミアムというスケーラブルな4つの階層があります。

精密な計画と製造現場のオペレーション

Tarun K.、エンタープライズ企業シニアSoftware エンジニア

市場で最高のCAMパッケージ

Joel G.、研究開発、ミッドマーケット企業

NX CAMは当社の製造プロセスを強化します

ルイス・エジソン・G.、中小企業の顧客

Teamcenter Share: クラウドベースのコラボレーション

NX CAMソフトウェアにシームレスに接続できるSiemens 次世代クラウドベースのコラボレーションソリューションであるTeamcenter Shareで、生産プロセス全体を最適化してください。クラウドで社内外の利害関係者と安全に通信し、情報を共有します。

設計チーム、製造チーム、製造現場チームをつなげて、より柔軟で効率的な生産を実現します。

サブスクリプションには、Teamcenter Shareへのアクセスも含まれています。安全な中央ストレージやメールアドレスベースの共有などの機能を備えたTeamcenter Shareでは、同僚、パートナー、顧客と瞬時に、安全、簡単にコラボレーションできます。管理者がTeamcenter Shareにアクセスして追加の権限を委任できるエンタープライズクラウドアカウント(ECA)が提供されます。

ゲストユーザーを除き、Teamcenter Shareクラウドサービスのすべての認定ユーザーは、シーメンスエクセレレーターアカデミーポータルの「シーメンスXceleratorアカデミー入門」(LAAS49000)オンデマンドtraining にアクセスできます。

製造業向けNXの詳細をご覧ください

カスタマー・サポート

Siemens、NXとすべての製品のカスタマーサポートを提供しています。

製造に関するNXブログ

NX for Manufacturing Softwareの最新ニュースやハイライトをブログサイトでチェックしてください。

製造業コミュニティ向けの NX

会話に参加するか、NX for Manufacturing ソフトウェアに関するすべての質問への回答を得てください。