NX X Manufacturing Premiumを選ぶ理由

NX X Manufacturing Premiumは、NX X Manufacturing Advancedをベースに構築された最も包括的なパッケージです。同時5軸ミル加工と回転加工に加え、3軸/2.5軸ミル加工、旋削加工、オンマシン・プローブ機能を搭載しています。

主な特長

5軸ミル加工: 最新のツールパス戦略でオペレーションを精密に制御できるため、複雑なコンポーネントを、多軸コンピューター数値制御 (CNC) によって1回のセットアップで効率的かつ安全に加工することが可能です。5軸の高速アダプティブ荒加工を活用して、加工時間を大幅に短縮し、全体的な効率を向上させます。ガイド曲線仕上げを採用することで、優れた表面仕上げを実現し、ワークピースの精度を確保します。スワーフ切削を利用して有効刃長全体を活用し、材料の除去と工具寿命の両方を最適化します。チューブミル加工を適用して、中空や幅狭のフィーチャーを正確に加工します。リード角度、回転軸の位置、速度などのツールパスの特性を視覚化し、プロセス全体を通して強化された制御と精度を維持します。

回転加工: 最小限の入力で4軸ミル加工オペレーションを最適化し、機械加工プロセスを合理化して効率化します。ツール接触シフトと点密度を正確に管理する高度な制御を実装して、機械加工結果を向上させます。レストミリング (削り残しミル加工) を自動化して、未切削の材料が効果的に機械加工されるようにします。

3軸ミル加工: 3Dアダプティブ荒加工を使用してCNC機械加工を加速し、全体のサイクルタイムを短縮します。レストミリング (削り残しミル加工) を自動化して、多段階荒加工をサポートし、材料が切削されないで残ることがないようにします。高度な方法を使用して切削領域を正確に制御し、機械加工戦略の精度を高めます。スムーズな仕上げ戦略を採用して、高品質の表面仕上げを実現します。

2.5軸ミル加工: 角柱部品のプログラミングを加速するボリューム・ベースのミル加工と、プログラミングを自動化するフィーチャー・ベースの機械加工で加工します。高速加工戦略により、機械加工時間を最大60%短縮できることに加え、複数部品プログラミングにより生産性が向上します。

旋削: シングル/デュアル・スピンドル旋盤で、包括的な旋削機能を使用して円筒部品を効果的に機械加工します。荒加工戦略には、面加工、旋削、バック旋削、ボア、アンダーカットのオペレーションが含まれます。仕上げ技術には、マルチパス戦略とフェース加工が含まれます。穴開け加工にはスポット、ドリル、深穴あけ、チップ、リーマ、タップの各オペレーションがあり、柔軟なトラッキング点制御を提供するグルービングと、外径と内径のねじ切りが可能です。

オンマシン・プローブ: オンマシン・プローブでプローブパスを生成して視覚化し、ミル加工と旋削の両方のオペレーションに効率的なプローブ・サイクルを作成します。統合されたポストプロセッサーを使用して数値制御 (NC) コードをシームレスに出力し、部品、プローブ、工作機械のデジタルツインを使用してプロセス全体をシミュレーションします。プロセスのばらつきをリアルタイムで検出し、最適な結果が得られるように加工パラメーターを調整します。

統合型CADツール: NX CAMは、モデリング、編集、アセンブリのための業界をリードするCAD機能を提供し、CNCプログラミングを加速します。統合された変換ツールを使用すると、IGES、DXF、STEP、STL、JTを含むすべての標準データ・フォーマットを読み取ることができます。

製造指標は、社内で行った試験機械加工や比較スタディに基づいています。

NXで設計した工作機械の3Dレンダリングです。

NX X Manufacturingのメリット:

  • お客様の製造ニーズに合わせて、高度なCAD/CAMツールを活用したプログラミング
  • 初期費用を削減し、クラウド・テクノロジーで導入を合理化
  • 業界をリードするCNCプログラミング機能によって、生産性を向上
  • クラウド対応ソリューションを使用して、関係者間のコラボレーションを強化
  • トークン・ライセンスにより、ソリューションの機能を拡張

カスタマイズ可能なソリューション

NX X Manufacturingのトークン・ライセンスで機能を拡張し、以下のようなソリューションを構成、カスタマイズできます。

  • 高度なモデリング・ツール
  • 特殊な加工機能
  • Gコード駆動シミュレーション
  • 最新のポスト処理ソリューション

NX X Manufacturing Premiumの機能

NX X Manufacturingソリューションを比較

3段階のパッケージ (Standard、Advanced、Premium) で展開するNX X Manufacturingソリューションの機能をご確認ください。

設計と製造に最適なCAMソフトウェア

Nitin S.氏、設計エンジニア、小規模企業のお客様

複雑な部品を機械加工するための高度な機能

Mohammed S.氏、プログラム・マネージャー、中堅企業のお客様

3D計算とツールパス作成に最適

製造業の認定ユーザー、小規模企業のお客様

関連するNX X Manufacturing製品の詳細

特定の部品製造ニーズに対応するシーメンスの幅広いクラウド・ソリューションの詳細をご覧ください。

Teamcenter Share: クラウドベースのコラボレーション

シーメンスの次世代クラウドベース・コラボレーション・ソリューション、Teamcenter Shareを使用して、NX CAMソフトウェアとシームレスに接続し、生産プロセス全体を最適化します。クラウド上で社内外の関係者と安全にコミュニケーションを取り、情報を共有します。

設計、製造、製造現場の各チームをつなぎ、より柔軟で効率的な生産を実現します。

サブスクリプションには、Teamcenter Shareへのアクセスも含まれています。 一元化した安全なストレージやメールアドレスを使った共有など、さまざまな機能を備えたTeamcenter Shareによって、同僚やパートナー、顧客と即座に、安全かつ容易にコラボレーションできます。Enterprise Cloud Account (ECA) も提供されます。これは管理者がTeamcenter Shareにアクセスして、さまざまな権限をユーザーに割り当てるために使用するアカウントです。

ゲストユーザーを除き、Teamcenter Shareクラウド・サービスのすべての認定ユーザーは、Siemens Xcelerator Academyポータルでオンデマンド・トレーニング「Getting Started with Siemens Xcelerator Academy (LAAS49000)」を受けることができます。

NX for Manufacturingの詳細はこちら

カスタマー・サポート

シーメンスは、NXをはじめとするすべての製品について、世界クラスのカスタマー・サポートを提供しています。

NX for Manufacturingブログ

NX for Manufacturingソフトウェアの最新ニュースとハイライトをブログでお届けします。

NX for Manufacturingコミュニティ

会話に参加したり、NX for Manufacturingソフトウェアに関するあらゆる質問に対する回答を得たりすることができます。