Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

NX X Manufacturing Premiumを選ぶ理由

NX X Manufacturing CAD/CAM Premium は、アドバンスト製品をベースにした最も包括的なパッケージです。5軸フライス加工と回転加工の同時ほか、3軸と2.5軸のフライス加工、旋削加工、機上プロービング機能が組み込まれています。

主な機能

5軸フライス加工: 最新のツールパス戦略により、操作の正確な制御が可能になり、複雑なコンポーネントを多軸コンピューター数値制御(CNC)マシンで1回のセットアップで効率的かつ安全に加工できます。5軸高速アダプティブラフィングを活用して加工時間を大幅に短縮し、全体的な効率を高めます。ガイドカーブ仕上げを採用することで、優れた表面仕上げを実現します。これにより、ワークピースの精度が保証されます。切りくず切削を利用してフルートの全長を最大限に活用し、材料の除去と工具寿命の両方を最適化します。チューブミリング技術を、中空部分や幅の狭い部分を精密に加工します。リード角、回転軸の位置、速度などのツールパスの特性を視覚化して、プロセス全体を通して制御と精度を向上させてください。

データ管理: CAMデータ管理にアクセスし、製造ファイルのチェックインとチェックアウト、改訂管理を含むクラウドファイル管理を可能にします。設計部品とCAMセットアップの依存関係を特定するのに役立つ機能を調べてください。また、統合されたディスカッションスレッドとタスク割り当てにより、設計者とメーカー間の部門を超えたコラボレーションがサポートされます。

ロータリー加工: 最小限の入力で4軸フライス加工を最適化し、加工プロセスを合理化して効率を高めます。高度な制御を実装して工具の接触シフトと点密度を正確に管理し、加工結果を向上させます。レストミリングを自動化して、未切削の素材を効果的に加工します。

3軸フライス加工: 3Dアダプティブラフィングを使用してCNC 加工を加速し、全体的なサイクルタイムを短縮します。レストミリングを自動化して多段階の荒加工をサポートし、未切断の材料がないようにします。高度な方法を使用してカット領域を正確に制御し、加工戦略の精度を高めます。滑らかな仕上げ方法を採用して、高品質の表面仕上げを実現してください。

2.5軸フライス加工: 角柱状部品のプログラミングを高速化するための体積ベースのフライス加工と、フィーチャーベースの加工を備えた機械はプログラミングを自動化します。高速加工戦略は加工時間を最大60%短縮し、複数の部品によるプログラミングは生産性を高めます。

ターニング: 包括的な旋削加工機能を使用して、シングルスピンドルとデュアルスピンドルの旋盤で円筒部品を効果的に加工します。ラフィング戦略には、フェース、ターン、バックターン、ボア、アンダーカット操作が含まれ、仕上げ技術にはマルチパス戦略とフェーシングが含まれます。穴あけ加工には、スポット、ドリル、ペック、チップ、リーム、タップの加工が含まれ、溝加工により柔軟なトラッキングポイント制御が可能になり、外径と内径のねじ切りが可能です。

統合CADツール: NX CAMは、モデリング、編集、アセンブリのための業界トップのCAD機能を提供し、CNC プログラミングをスピードアップします。内蔵トランスレータを使用すると、IGES、DXF、STEP、STL、JTを含むすべての標準データ形式を読み取ることができます。

製造指標は、社内のテスト加工または内部比較研究に基づいています。

NXで設計した工作機械の3Dレンダリングです。

NX X Manufacturing リングのメリット:

  • 特定の製造ニーズに合わせた高度なCAD/CAMツールを使ったプログラム
  • クラウドテクノロジーにより、初期費用を削減し、導入を合理化します
  • 業界をリードするCNC プログラミング機能で生産性を向上させましょう
  • クラウドベースのソリューションを使用して、利害関係者間のコラボレーションを改善します
  • Value Based Licensing でソリューションの機能を拡張してください

カスタマイズ可能なソリューション

NX X Manufacturing Value Based Licensing で機能を拡張して、次のようなソリューションを設定およびカスタマイズしてください。

  • 高度なモデリングツール
  • 特殊な機械加工機能
  • Gコード駆動型シミュレーション
  • 最新の後処理ソリューション

NX X Manufacturing Premiumの機能

NX X Manufacturing CAD/CAM ソリューションを比較してください

NX X Manufacturing CAD/CAMソリューションには、エッセンシャル、スタンダード、アドバンス、プレミアムというスケーラブルな4つの階層があります。

設計と製造に最適なCAMソフトウェア

Nitin S.、デザインエンジニア、中小企業の顧客

複雑な部品を機械加工するための高度な機能

Mohammed S.、中堅企業プログラムマネージャー

3D計算とツールパス作成に最適

製造業の確認済みユーザー、中小企業の顧客

Teamcenter Share: クラウドベースのコラボレーション

NX CAMソフトウェアにシームレスに接続できるSiemens 次世代クラウドベースのコラボレーションソリューションであるTeamcenter Shareで、生産プロセス全体を最適化してください。クラウドで社内外の利害関係者と安全に通信し、情報を共有します。

設計チーム、製造チーム、製造現場チームをつなげて、より柔軟で効率的な生産を実現します。

サブスクリプションには、Teamcenter Shareへのアクセスも含まれています。安全な中央ストレージやメールアドレスベースの共有などの機能を備えたTeamcenter Shareでは、同僚、パートナー、顧客と瞬時に、安全、簡単にコラボレーションできます。管理者がTeamcenter Shareにアクセスして追加の権限を委任できるエンタープライズクラウドアカウント(ECA)が提供されます。

ゲストユーザーを除き、Teamcenter Shareクラウドサービスのすべての認定ユーザーは、シーメンスエクセレレーターアカデミーポータルの「シーメンスXceleratorアカデミー入門」(LAAS49000)オンデマンドtraining にアクセスできます。

製造業向けNXの詳細をご覧ください

カスタマー・サポート

Siemens、NXとすべての製品のカスタマーサポートを提供しています。

製造に関するNXブログ

NX for Manufacturing Softwareの最新ニュースやハイライトをブログサイトでチェックしてください。

製造業コミュニティ向けの NX

会話に参加するか、NX for Manufacturing ソフトウェアに関するすべての質問への回答を得てください。