Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

NX X Manufacturing Essentials を選ぶ理由は?

NX X Manufacturingは、製造データへのアクセスを企業全体に拡大する、クラウドpowered by スケーラブルなソリューションです。NCプログラミング機能が不要な場合は、NX X Manufacturing Essentials が理想的なエントリーポイントとなり、ユーザーがNX X製造環境内で3D部品モデルや製造情報を直接視覚化して操作できるようになります。

主な機能

データ管理: CAMデータ管理にアクセスし、製造ファイルのチェックインとチェックアウト、改訂管理を含むクラウドファイル管理を可能にします。設計部品とCAMセットアップの依存関係を特定するのに役立つ機能を調べてください。また、統合されたディスカッションスレッドとタスク割り当てにより、設計者とメーカー間の部門を超えたコラボレーションがサポートされます。

製造の視覚化機能: セットアップ、操作、ツールパスを確認し、NCやCMMプログラム、3Dプリントのビルドジョブの作成者にフィードバックを提供します。Post Hubを介して、1,000を超えるポストプロセッサを備えたクラウドベースのライブラリのポストプロセッサを使用して、本番環境ですぐに使えるGコードを生成します。ポスト・コンフィギュレータで既存のポストプロセッサを変更したり、新しいポストプロセッサを作成したり、工作機械ビルダーを使って工作機械の運動学モデルを作成したりできます。

CAD 視覚化ツール: Parasolid、IGES、DXF、STEP、STL、JTなどのさまざまなファイル形式で部品やアセンブリモデルをエクスポートまたはインポートして視覚化します。

NX X Manufacturing について

NX X Manufacturing ingは、業界をリードするコンピューター支援設計および製造(CAD/CAM)機能を備えたサービスとしてのソフトウェア(SaaS)ソリューションであり、クラウドベースのソフトウェアの柔軟性、セキュリティ、スケーラビリティという利点もあります。合理化されたソフトウェアの導入と構成、および価値に基づくライセンスにより、生産性が向上し、製造能力を即座に拡大できます。費用対効果が高くカスタマイズ可能なNX X Manufacturing ing製品は、さまざまなレベルの部品製造の複雑さや特定の製造プロセスに合わせて調整されています。

Industrial robot arm operating in a manufacturing facility with blue lighting

NX X Manufacturing リングのメリット:

  • 特定の製造ニーズに合わせた高度なCAD/CAMツールを使ったプログラム
  • クラウドテクノロジーにより、初期費用を削減し、導入を合理化します
  • 業界をリードするCNCプログラミング機能で生産性を向上させましょう
  • クラウドベースのソリューションを使用して、利害関係者間のコラボレーションを改善します
  • バリューベースのライセンスでソリューションの機能を拡張してください

カスタマイズ可能なソリューション

NX X マニュファクチャリング・バリュー・ベースのライセンスとハイ・バリュー・アドオンで、NX X Manufacturing 製品の機能を拡張してください。次のような追加機能を使用して、特定の製造要件に合わせてソリューションを構成およびカスタマイズできます。

  • 人工知能 (AI) 自動化
  • 高度なモデリングツール
  • 高度なツールパス操作
  • Gコード駆動型シミュレーション
  • アディティブマニュファクチャリング
  • 計量学
  • ラインデザイン
  • 組立ラインの計画
  • NX X オープンツールキットのオーサリング
  • クラウドベースのコラボレーション

注目の機能

NX X Manufacturing Essentials を使用すると、クラウド内の3Dパーツモデル、オペレーション、ツールパスにアクセスできます。マネージャー、検査官、デザイナーに最適で、コラボレーションを促進します。アドオンにより、ライン設計、計量、アディティブマニュファクチャリング用の高度なツールが利用できるようになります。

NX X Manufacturing ソリューションを比較してください

NX X Manufacturing ソリューションのスケーラブルな4つの階層(エッセンシャル、スタンダード、アドバンス、プレミアム)を調べてください

設計と製造に最適なCAMソフトウェア

Nitin.S、デザインエンジニア、中小企業

CNCのプログラミングと製造に最適なソフトウェア

Subhashis.S、エンジニア、エンタープライズ

モダンでユーザーフレンドリーな機能を備えた素晴らしいCAMツールです

Ayman.N、プロジェクトエンジニア、中小企業

関連するNX X Manufacturing 製品を探してください

特定の部品製造のニーズに応える、当社の幅広いクラウドソリューションの詳細をご覧ください。

Teamcenter Share: クラウドベースのコラボレーション

NX CAMソフトウェアにシームレスに接続できるSiemens 次世代クラウドベースのコラボレーションソリューションであるTeamcenter Shareで、生産プロセス全体を最適化してください。クラウドで社内外の利害関係者と安全に通信し、情報を共有します。

設計チーム、製造チーム、製造現場チームをつなげて、より柔軟で効率的な生産を実現します。

サブスクリプションには、Teamcenter Shareへのアクセスも含まれています。安全な中央ストレージやメールアドレスベースの共有などの機能を備えたTeamcenter Shareでは、同僚、パートナー、顧客と瞬時に、安全、簡単にコラボレーションできます。管理者がTeamcenter Shareにアクセスして追加の権限を委任できるエンタープライズクラウドアカウント(ECA)が提供されます。

ゲストユーザーを除き、Teamcenter Shareクラウドサービスのすべての認定ユーザーは、シーメンスエクセレレーターアカデミーポータルの「シーメンスXceleratorアカデミー入門」(LAAS49000)オンデマンドトレーニングにアクセスできます。

製造業向けNXの詳細をご覧ください

カスタマーサポート

Siemens、NXとすべての製品のカスタマーサポートを提供しています。

製造に関するNXブログ

NX for Manufacturing Softwareの最新ニュースやハイライトをブログサイトでチェックしてください。

製造業コミュニティ向けの NX

会話に参加するか、NX for Manufacturing ソフトウェアに関するすべての質問への回答を得てください。