Assembly Line Planner Xを高価値のアドオンとして使用してNX Xマニュファクチャリングソリューションを拡張することで機能を強化し、プロジェクト固有のニーズに合わせてNX Manufacturingソリューションをカスタマイズできます。
Assembly Line Planner Xは、あなたのような製造業者が、よりスマートに、より迅速に、より協力的に計画を立てることを可能にします。ハイレベルなライン設計から詳細なステーション計画まで、製品フローの視覚化、作業負荷の調整、リソース使用の最適化のための強力なツールを提供します。スポット溶接、溶接スタッド、リベット、固定およびシーリング用の連続ジョイントなど、アセンブリの作成に使用されるさまざまな技術と製造機能に焦点を当てた複雑な生産ラインを計画してください。
統合されたレポート、リアルタイムのコラボレーション、シームレスなTeamcenter接続により、組立ラインの完全なデジタルツインを実現します。
主な機能
ラインプランニング
プランニングプロセスはラインプランニングビューから始まります。このビューでは、最新の PERT ビューアでパーツをステーションに配布し、ステーション間のフローを定義します。部品の分布をよりよく理解するために、各部品とアセンブリの割り当てステータスがグラフィックビューアに直接割り当てインジケータとともに表示され、ステータスに基づいて部品が識別されます。この作業の結果、組立ラインでの製品のビルドアップを視覚的に表示できます。
リソースプランニング。
プラントのレイアウト作業中は、リソースプランニングビューに切り替えることができます。このビューでは、組み込みのTeamcenterソフトウェア分類を利用して標準リソースにアクセスしながら、必要なすべてのレイアウト機能にアクセスできます。リソースプランニングでは、製品が一時的にブレンドアウトされる間、プラント自体に焦点を当てます。このビューでは、コネクタなどのユーティリティを活用してプラント内のコンポーネントをすばやく簡単に配置できるため、大まかなレイアウトや正確な測定値を含む詳細なレイアウトをさまざまな方法で定義できます。
ステーション詳細
ステーション詳細ビューでは、アセンブリステーション内のプロセス詳細を案内します。このビューには、機器、部品、サブアセンブリ、アセンブリシーケンスのそのステップに必要な製造プロセスなど、ステーションのコンテンツのみが表示されます。パーツとサブアセンブリは、各ステーションの目的の固定具に自動的に配置されます。高度な機能検索を使用すると、作業が必要な機能を特定し、それに応じてカスタム操作に分散できます。次に、これらのフィーチャを、そのフィーチャが表すプロセスに基づいて分類および調整できます。

NX X マニュファクチャリング高価値アドオン
価値の高いアドオンで NX X Manufacturing ソリューションを強化できます。これにより、製造計画の要件が時間の経過とともに増加するにつれて、ソフトウェアの機能を簡単に拡張できます。
Assembly Line Planner Xの高価値アドオンには、NX X Manufacturing Essentials ライセンスが必要です。
次のような価値の高いアドオンにより、NX X Manufacturingソリューションの機能を拡張できます。
- ラインデザイナー X
- NX オープンツールキット