Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Roaming Hub & Interconnect 搭載 Numocity Technologies

NumocityはEV充電とエネルギー管理のリーダーで、充電ポイントオペレーター(CPO)、車両オペレーター、EV所有者向けの高度な充電ソフトウェアソリューションを提供しています。当社のサービスには、堅牢なチャージポイント管理システム(CPMS)、スマート充電機能とエネルギー管理、シームレスなネットワーク間充電を可能にするローミングハブとインターコネクトが含まれます。20か国以上で事業を展開しているNumocityは、インドの公共充電器のかなりの部分に電力を供給し、主要な自動車OEMのローミングプラットフォームをサポートしています。<br/><br/>ISO 27001:2022 認証を取得しているNumocityは、革新的でスケーラブルなソリューションで持続可能なモビリティを推進しながらデータセキュリティを確保し、持続可能な開発目標7(手頃な価格でクリーンなエネルギー)に貢献しています。

なぜでしょうか ヌモハブ。

NumoHubは、幅広いEV充電ネットワークへのシームレスなアクセスを可能にするNumocityのローミングハブおよび相互接続ソリューションです。NumoHubは、複数の充電ポイント事業者(CPO)と電気自動車サービスプロバイダー(EMSP)を1つのプラットフォームに接続することで、電気自動車ドライバーが1つのインターフェースを使用してさまざまなネットワーク間で充電できるようにします。これにより、複数のアプリやアカウントを用意する必要がなくなり、ユーザーエクスペリエンスが向上し、充電のアクセシビリティが拡大します。さらに、NumoHubはリアルタイムのデータ交換、支払いの相互運用性をサポートし、さまざまな充電インフラやプラットフォームとのシームレスな統合を保証します。

利点

  • シームレスなネットワーク統合による幅広い充電アクセス
  • 支払いとデータの相互運用性の合理化

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件