Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

InspectionSuite 搭載 neoapps

私たちは、製造会社がSiemens NXとTeamcenter内の技術プロセスを自動化し、デジタル化するのを支援しています。私たちの専門知識は、戦略的プロセスコンサルティング、専門的なtraining、およびNX Openを使用したカスタマイズされたCAD/CAM/CMMソリューションの開発を組み合わせたものです。

モデルベース定義(MBD)とPMIを使用したドローイングレス製造に関する深い専門知識により、製品ライフサイクル全体で標準化されたデジタルワークフローを確立しています。自動化された第一品Inspection(FAI)レポートから、大規模アセンブリのパフォーマンスの最適化や堅牢な改訂管理まで、私たちは組織がデジタル主導型の製造において効率を高め、複雑さを軽減し、オペレーショナルエクセレンスを実現できるよう支援します。

なぜでしょうか CADから品質管理へのデジタルスレッドの強化。

シーメンスNX用のInspectionSuiteでデザインと品質のギャップを埋めてください。2D図面または3D PMIモデルから検査機能を自動的に定義して抽出し、さまざまな形式のボタンを押すだけでエラーのないPPAP/初回品レポートを生成します。PLM/CAQシステムと直接統合して、文書準備時間を最大 90% 短縮します。

PMI寸法の円形部品の3D CADモデル

利点

  • 時間の節約:このソフトウェアは、2D図面または3Dモデルからの検査機能(寸法、GD&Tなど)のバルーニングと抽出を自動化します。この自動化されたプロセスにより、一次検査報告書(PPAP文書)を作成するときの手動アプローチと比較して、時間を最大90%節約できます。
  • 品質と精度の向上:NXにバルーンを自動的に配置してデータを抽出することで、検査レポートにエラーがなくなります。この組み込みの精度は、スクラップや再加工を減らすのに役立ち、製品の品質の大幅な向上に直接つながります。
  • さらなる自動化(クローズドループ):このソフトウェアは、「メディアブレーク」なしに、設計と品質の一貫したプロセスを確立します。「検査機能をNX CADデータからPLM/CAQシステムなどの後続プロセスに直接転送したり、NX CMMに直接転送したりできるようにすることで、ギャップを埋めます。

主要な機能

Case Study

家族連れのいるモダンな家の外観

品質向上のためのTeamcenterワークフロー

MACOは、検査文書を自動化し、シームレスなCAD-QAプロセスを構築することで、設計と品質のギャップを埋めました。これにより、部品の品質が向上し、コストが削減され、イノベーションのリーダーシップが強化されました。