Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Horizon Suite 搭載 NEAT

NEAT は、Design4Rail Horizonツールスイートを通じて、鉄道部門のデジタル化のための強力で用途の広いツールを提供しています。彼らのツールは、鉄道路線、駅、構内の描画とモデリングを容易にし、(文書ベースではなく)モデルベースのエンジニアリングを可能にします。

なぜでしょうか 一度デザインすれば、どこでも使えます。

Horizon Suiteは、強力で用途の広いデスクトップグラフィカルツールのコレクションです。
2つの主要なソフトウェアツール:
1)設定用のライブラリマネージャー
2)描画やデータ準備を支援するトラックプランナー
これにより、鉄道信号システムのプロジェクトライフサイクルにおける複数のプロセスと操作における対象ユーザー(鉄道技師、信号専門家など)の日常業務が簡素化および促進され、データの一貫性とトレーサビリティが保証されます。

利点

  • 1) データの一貫性の向上
    Horizon Suiteを使用すると、クライアントはエンジニアリング効率とデータの信頼性を大幅に向上させることができます。モデルベースのデータ管理を活用することで、オペレーターとサプライヤーは、断片化されたレガシーデータを共通のフレームワークでデジタル化し、検証することができます。
  • 2) エンジニアリング時間の短縮
    オペレーターとサプライヤーは、次の方法でやり直しやプロジェクトのリスクを軽減します。
    • さまざまなエンティティとその属性をすべて網羅して、鉄道インフラを簡単かつエラーなく設計できます
    • 鉄道安全アプリケーションのデータ準備プロセスを補助的に管理します
  • 3) 変更管理の簡素化
    • 鉄道回路図の設計
    • 回路図に配置された「エンティティ」を設定します
    • 信号システムを構成するためのデータを準備してください
    • さまざまなアクター間でデータを交換します
    • 信号システムと車両の機能をテスト/シミュレートします
  • 4) 相互運用性の強化
    ありがとう:
    • 情報の一元化(オブジェクトライブラリ(レイアウトと属性)用に1ファイル、回路図用に1ファイル)
    • データへのアクセス、操作、インポート、エクスポートを可能にするSDK
    • すでにサポートされている標準フォーマット(RailML® など)

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

デジタル化

利害関係者(IM、テクノロジーサプライヤー、システムインテグレーター、エンジニアリングコンサルタント会社)は、さまざまな(多くの場合カスタム)ツールとデータ形式(多くの場合専有)を使用して、次のことを行います。
• 鉄道回路図の設計
• データ準備
• さまざまなアクター間でデータを交換する
• テスト/シミュレーション