Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

NavVis IVION 搭載 Navvis

より良い現実を築く — あなたが住みたい世界のデジタル基盤を提供するリアリティキャプチャ技術を通して、現実世界とデジタル世界の間のギャップを埋めてください。私たちは、建築環境のフォトリアリスティックなデジタルツインをキャプチャしたいと考えているサービスプロバイダーや企業に、高速で信頼性の高い空間データを提供しています。また、当社のデジタルファクトリーソリューションにより、組織の運用性、生産性、俊敏性、収益性が向上します。ドイツのミュンヘンに本社を置き、米国、英国、中国にオフィスを構えるNavVisは、測量、AEC、製造業界の世界中の顧客にサービスを提供しています。www.navvis.comで詳細をご覧ください。

なぜでしょうか NavVis IVION-あなたの建物のデジタルツイン。

NavVis IVION は、点群データやパノラマ画像をウェブにアクセスできるインテリジェントな空間に変換し、関係者がスキャンデータをオンラインで効率的に処理、登録、公開、配信できるようにします。ユーザーは、直感的な建物の視覚化を通じて検査、計画、測定を行うことができます。リモートアクセスを提供することで、チームとクライアントのコラボレーションを強化し、時間を節約し、旅費を削減できます。このプラットフォームは、スキャンからBIMへのワークフローを最適化し、検証の効率を高め、関連情報を空間的にコンテキストオブインタレストに保存することで、知識の共有を促進します。また、チームがデジタルビルや資産のレプリカに慣れることで、高度なメンテナンス計画をサポートし、2Dから3Dレイアウト計画へのシームレスな移行を可能にします。この機能により、専門家は3Dスキャンデータの有用性を拡張する高度な成果物をクライアントに提供できます。NavVis IVION はシーメンスのBuilding X 360°ビューアーに完全に統合されています。

NavVis IVION コア

利点

  • 建物にリモートアクセスして、旅費を節約しましょう
  • 関連情報をすべての利害関係者と共有することで効率を向上させます
  • リアルタイムのセンサーデータに空間コンテキストを組み込んで、状況をすばやく把握できます
  • スキャンからBIMへのワークフローを最適化し、検証効率を高めましょう
  • IFCモデルと点群データを簡単に比較して、コストのかかるやり直しの前に問題を特定できます

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件