Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

myoncare platform including patient app 搭載 myon clinic

myon.clinicは、断片化された医療プロセスを統合された相互運用可能なケアプラットフォームに変えることで、お客様のデジタル変革をサポートします。臨床および業務のワークフローはデジタルで構造化され、自動化され、コンプライアンスに従って構築されています。プラットフォームはMDR認定の医療機器(クラスIIa)です。患者とのやり取り、デバイス、ワークフローからのデータは実用的な洞察に変換され、スケーラブルで効率的で、規制上安全なデジタルケアとサービスモデルが可能になります。

なぜでしょうか 患者と医療提供者をつなぐ継続的なデジタルケア。

myoncareは、治療の全過程を通じて患者と医療提供者を支援するデジタルケアプラットフォームです。これにより、構造化されたケア経路、リモートモニタリング、治療前、治療中、治療後の患者とのコミュニケーションが可能になります。このプラットフォームは、細分化されたケア、限られた患者エンゲージメント、訪問間の可視性の欠如に対処し、医療提供者が治療成績を改善し、患者をより効率的に管理するのに役立ちます。

パソコンと電話のヘルスケアアプリインターフェース

利点

  • 継続的な患者モニタリングにより、医療提供者は合併症を早期に発見し、構造化された経路で患者を導くことができます。自動アンケート、症状追跡、アラートにより業務効率が向上します。患者は明確なガイダンスとコミュニケーションを受け、エンゲージメントと満足度が向上します。
  • 患者アンケート、症状の追跡、および臨床アラートの自動化により、医療チームの管理作業負荷が軽減されます。医療提供者は、注意が必要な患者に優先順位を付けることができるため、ワークフローの効率が向上し、よりスケーラブルで積極的な患者管理が可能になります。
  • 治療過程における明確なガイダンス、教育、コミュニケーションを通じて、患者体験を向上させます。患者は自分の治療法をよりよく理解し、訪問の合間に支えられていると感じ、自分のケアプランに積極的に関わり続けることで、満足度が高まり、健康状態も向上します。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

部門間、学際的な医療調整

病院や診療所では、治療前、治療中、治療後に患者にデジタルケア経路を案内するためにmyoncareを使用しています。患者はアンケート、教育、リモートモニタリングを受け、ケアチームは回復状況を追跡し、合併症を早期に発見し、訪問間の効率的なコミュニケーションを行います。