なぜでしょうか 課題を解決するために設計された科学に基づいた旋削ツールパス。
VoluTurnは、CNC旋削加工における最も困難な課題を解決するように設計された、高性能で科学に基づいた旋削ツールパスを提供しています。特にニッケル系超合金のような難削材を加工する場合です。信頼性、一貫性、スピードを求める航空宇宙、医療、エネルギー分野のCNCプログラマー、エンジニア、メーカーに役立ちます。
従来の旋削加工では、荷重が不均一、工具のノッチング、熱の蓄積、表面仕上げの低下につながることがよくあります。VoluTurnは、加工中ずっと切削圧力と切りくず負荷をインテリジェントに管理する特許取得済みのツールパスでこれらの問題を解決し、スムーズな動きと完璧な経路を保証します。
VoluTurnは、ISO標準のインサートやPalindromeなどの独自のツールパス戦略もサポートしているため、パフォーマンスを最大化しながらプログラミングを簡素化できます。その結果、サイクルタイムが短縮され、工具寿命が長くなり、部品の品質が向上します。顧客価値は、部品あたりのコストの削減、機械の稼働時間の増加、およびより複雑な旋削加工作業を引き受ける自信によって測定されます。