Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

VoluMill 搭載 ModuleWorks

ModuleWorksでは、製造効率を向上させるためのツールパス生成、シミュレーション、最適化のための高度なソフトウェアを提供しています。当社のインテリジェントなツールパスは、サイクルタイムを短縮して表面品質を向上させ、リアルタイムシミュレーションはエラーや衝突を防ぎます。物理ベースの最適化により、機械と切削工具の安全で効率的な操作が保証されます。これらのソリューションは、メーカーが加工戦略を改善し、生産性を高め、コストを削減し、製品品質を向上させるのに役立ちます。

なぜでしょうか 高効率機械加工。

VoluMillは、CNC加工における荒加工を最適化するために設計された高性能ツールパスエンジンです。サイクルタイムの短縮、工具寿命の延長、切削効率の向上を必要とする航空宇宙、自動車、医療、一般機械加工のメーカーに役立ちます。従来の荒加工方法では、荷重のばらつきや過度の熱、工具の早期摩耗の原因となります。VoluMillは、材料除去率を一定に維持する物理ベースのツールパスを生成することでこれを解決し、送り速度を速め、動きをスムーズにし、より安全な切削条件を実現します。その価値は明らかです。サイクルタイムを最大 80% 短縮、工具寿命を 500% 延長、プログラミング時間を 50% 短縮します。VoluMillは、店舗がより速く機械加工し、より長く無人運転を行い、予測可能で再現可能な結果を得るのに役立ちます。

ツールパスを視覚化する3D CADモデル

利点

  • VoluMillは、科学に基づいた最適化された荒加工ツールパスを生成することで、サイクルタイムの短縮と工具寿命の大幅な延長を実現します。ユーザーは、特に高価な材料や加工が難しい材料において、機械加工コストの削減と信頼性の向上の恩恵を受けます。
  • また、VoluMillは最適なツールパス戦略を自動化し、セットアップ時間を短縮し、手動調整の必要性を最小限に抑えることでプログラミングを簡素化します。これにより、ショップはすべての材料にわたって一貫した高品質の結果を簡単に得ることができます。

主要な機能

ユーザー事例

サプライチェーン

航空宇宙サプライヤーは、VoluMillを使用して真空器具の問題を克服しました。一定の力が部品の動きを防ぎ、一貫した切りくず形成により熱が均等に排出され、反りがなくなりました。

実環境アプリケーション

Select...

スパルタン・エアロスペース

Spartan Aerospaceは、VoluMillを使用してチタン部品の荒加工サイクル時間を2時間以上から38分に短縮しました。工具寿命が3倍になり、プログラミング時間が40%短縮され、小さな機械でも大きな性能を発揮しました。これにより、より多くの仕事を獲得し、顧客の要求を超えることができました。

リソースと関連製品の詳細