なぜPhotovoltaic Plant Control なのか?
Photovoltaic Plant Control は、太陽光発電所から供給される電力の信頼性の高いグリッドコード準拠の制御と監視を提供するSICAMアプリケーションです。これにより、配電網と送電網への接続に関する厳しい規制要件を満たすことで、最大限の効率と費用対効果の高い運用が保証されます。信頼性の高いSICAM A8000プラットフォームをベースにしており、柔軟でモジュール式でスケーラブルなソリューションを提供します。

Photovoltaic Plant Control は、太陽光発電所から供給される電力の信頼性の高いグリッドコード準拠の制御と監視を提供するSICAMアプリケーションです。これにより、配電網と送電網への接続に関する厳しい規制要件を満たすことで、最大限の効率と費用対効果の高い運用が保証されます。信頼性の高いSICAM A8000プラットフォームをベースにしており、柔軟でモジュール式でスケーラブルなソリューションを提供します。

SICAMベースの太陽光発電プラント制御アプリケーションでは、信頼性の高いグリッドコードが制御と電力監視に準拠しています。
Siemens SICAM A8000製品ファミリーは、エンジニアリング、運用、メンテナンスの効率を最大限に高めながら、規制要件を満たすのに役立ちます。
オープンインターフェースと国際標準のおかげで、このシステムは、インバーター、気象観測所、測定装置、外部の監視および制御システムとの相互運用性をサポートしています。
Photovoltaic Plant Control は、蓄電池蓄電システム(BESS)の統合制御、反応時間が100ミリ秒未満のリアルタイム制御、有効電力と無効電力の制御を提供します。
コンポーネントはVDE-AR-N 4110およびVDE-AR-N 4120に従って認定されており、EZAファームコントローラーに準拠しています。つまり、集中型ファーム制御システムと互換性があり、厳しい規制要件を満たしています。
制御システムのモジュール設計は、プラントあたり最大4つの独立ゾーンの制御を含む、幅広いプラント構成に対応する費用対効果の高いソリューションを生み出します。