三相ロードブレークスイッチング
ユニット化された設計で三相負荷遮断スイッチングを行います。高圧のセルフクリーニング接点は信頼性を向上させます。工場で調整されたスイッチを手動で、またはモーターで操作してください。
Vectorシリーズのグループ操作型中電圧スイッチは、25〜38 kVのアプリケーションに、信頼性の高い三相オフロードおよびロードブレークスイッチングを提供します。これらのスイッチは、電気インフラの信頼できる運用を可能にします。一貫性と耐久性に優れた三相電源スイッチングは、運用にとって不可欠です。ベクターシリーズは、ユニット化された設計と高圧のセルフクリーニング接点により、信頼性の高い負荷遮断性能と優れた接点耐久性を実現します。工場出荷時の調整と1点リフトの合理化設定により、手動または電動操作が可能になり、時間を節約できます。
中電圧アプリケーションで、信頼性の高い25〜38 kVの負荷遮断性能を実現します。安定した運用を維持し、送電網の中断を最小限に抑え、システムの完全性を高めるには、効率的な三相電源スイッチングを選択してください。
当社の設計は、摩耗を減らしてスイッチの動作寿命を延ばします。メンテナンスの必要性を最小限に抑え、システムの稼働時間を最大化して、継続的なサービスを実現します。
工場で調整された、シングルポイントリフト付きのユニット化されたスイッチを簡単に設置できます。セットアップとメンテナンスの複雑さを軽減します。柔軟な制御には、手動操作または電動操作を選択してください。
ユニット化された設計で三相負荷遮断スイッチングを行います。高圧のセルフクリーニング接点は信頼性を向上させます。工場で調整されたスイッチを手動で、またはモーターで操作してください。
さまざまな取り付け方法には、グラスファイバー、アルミニウム、またはスチールのベースを選択し、磁器またはポリマーの絶縁体を選択してください。フックスティック、パイプ、または電動オプションで動作します。ボルトオンまたはプラグインのインタラプタとアレスタブラケットを統合してください。
さまざまな用途に対応する25kVまたは38kVの定格電圧をサポートします。900Aまたは1,200Aの連続電流を管理して、150kVまたは200kVの雷インパルス(BIL)に耐え、頑丈なシステムの耐障害性と保護を実現します。