Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Topper® シリーズのグループ運営型中電圧スイッチを選ぶ理由は?

トッパーシリーズのグループ操作型中電圧スイッチは、配電システムに効率的な三相スイッチングを提供します。

これらのスイッチは、定格電圧が15〜38kV、連続電流が最大1,200A、ライトニングインパルス(BIL)が最大200kVです。当社のコンパクトなスタイルのスイッチで、取り付けスペースが限られている設置の課題に対処してください。

トッパーシリーズは、スチールまたはアルミニウムのベースで完全に組み立てられ、工場で調整されています。ポールトップ、クロスアーム、フェーズオーバーフェーズ、アップライト、垂直スタイルなど、いくつかの取り付けスタイルがあります。

主な利点

変電所のスペースを最適化

Topper series switches は、取り付けスペースが限られている場所に設置してください。このコンパクトな設計により、変電所のレイアウトが効率的になり、全体的な設置面積が削減されます。

インストールとセットアップを効率化

現場での労力と設置時間を最小限に抑えるために、受信スイッチは完全に組み立てられ、工場で調整されています。さまざまな取り付けスタイルから選択して、既存のインフラに統合し、プロジェクトの完了を早めましょう。

運用の信頼性を向上させましょう

信頼性の高い三相オフロードとロードブレークスイッチングを実現し、安定した配電を実現します。安全な運用環境を実現するために、高度な遮断オプションでシステムを保護してください。

主要な機能