Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ水中開閉装置なの?

最も過酷な地下条件でも機能するように設計された水中開閉装置は、水、腐食、極端な天候にさらされる環境でも信頼性の高い動作を実現します。

複数のケーブル接続を備えた地下金庫室に設置されたトレーラーの水中配電開閉装置。

洪水に強い設計

完全に密閉された構造により、水没状態での操作が可能になり、異常気象時の停電のリスクが軽減されます。

頑丈な環境性能

耐腐食性材料は、海水、化学薬品、過酷な地下条件に耐えます。

重要なシステムでの信頼性の高い運用

視界が悪く不利な環境でも、継続的な運用と自動化をサポートします。

主な仕様

定格電圧

最大38kVです

連続電流

600 A

評価を中断します

12.5 kAです

設定範囲

3—4ウェイとマルチウェイ

設置

地下/地下

主要な機能