Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜStationary GCB なのか?

当社の定置式真空発電機サーキットブレーカーで最大200MWの発電機を保護してください。これらのブレーカーは、定格24kVの10MWから80MWの機械用に設計されています。

発電機には、特定の電気的および機械的ニーズに合わせた堅牢な回路保護が必要です。当社の完全にカスタマイズ可能な定置式真空発生器のサーキットブレーカーは、この課題を解決します。お客様のプロジェクト固有のアプリケーション要件を満たすように各設計を設計し、効果的で規制に準拠した運用を保証します。

IEEE C37.013およびC37.013a規格でテストされたブレーカーで、高い信頼性とコンプライアンスを確保してください。50,000年にわたるMTTFを実現する最新の真空遮断技術を使用して、ダウンタイムを最小限に抑えます。また、当社の設計ではSF6ガスを排除し、環境にやさしいソリューションを提供します。

主なメリット

確実に発電してください

堅牢な定格電圧と定格電流で最大200MWの発電機をサポートします。短時間の高い耐電流下でも安定した動作を維持します。重要なアプリケーションに継続的な電力供給を提供してください。

ソリューションをパーソナライズしてください

電気的および機械的な要件に合わせて発電機の回路ブレーカーをカスタマイズします。プロジェクトの要求に正確に対応して、パフォーマンスを最適化し、インフラストラクチャに効果的に統合できます。

メンテナンスを簡素化し、安全性を高めます

サーキットブレーカーの操作機構に正面からアクセスして、メンテナンスが簡単です。絶縁や遮断のためにSF6ガスを使わずに運転することで、複雑さを軽減し、より安全な作業環境をサポートします。

注目の機能