Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜサイブレイクとサイブレイクVCB?

SIEBREAKとSIEBREAK-VCBは、中電圧回路保護用のモジュール式遮断スイッチギアです。スタンドアロンベイ、トランスプライマリー、またはさまざまなラインナップ構成に配置してください。

Siemens スのSIEBREAK金属密閉型遮断スイッチギア設計は、スイッチとfuses 構成で入手可能なモジュラー製品で、中電圧回路を保護するために機械的および電気的に組み立てられ、完全に統合されています。すべてのコンポーネントは、信頼性、品質、およびサービスに関するシーメンスの基準に従って動作するように完全にテストされています。

SIEBREAK-VCBは、アークフラッシュの入射エネルギーを60ミリ秒の中断で2.1cal/cm²に減らし、環境を安全に保ちます。Vacuum interrupters は信頼性の高い切り替えを実現し、製品の寿命を延ばし、ダウンタイムを最小限に抑えます。モジュラー設計により、設置が簡単になり、ニーズに合わせて調整できます。

主なメリット

アークフラッシュの危険を減らします

当社の遮断器開閉装置を使用して、低電圧用途でのアークフラッシュ入射エネルギーを減らしてください。アーク障害を軽減するために、一次および二次バス保護を提供してください。NFPA 70Eに適合するように電気安全性を向上させてください。

中電圧保護を提供してください

SIEBREAKとSIEBREAK-VCB開閉装置で信頼性の高い中電圧回路保護を実現してください。品質がテストされたコンポーネントに頼ってください。負荷遮断スイッチの接続が目に見えて外れ、真空ブレーカーが確実に保護されます。

適応性のあるシステム構成を使う

柔軟な配電ニーズには、スイッチギアのモジュラー設計を使用してください。スタンドアロンベイ、トランスプライマリ、またはラインナップ(メイン-タイ-メイン、自動転送)用に構成します。シングルおよびデュプレックスのスイッチタイプに適応します。

注目の機能