Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SERが切断されるのはなぜですか?

架空配電用に設計されたSiemens SERシングルインシュレータディスコネクトは、頑丈な構造とコンパクトで軽量なフォームファクターを兼ね備えているため、乗組員の作業時間を短縮し、ネットワークの耐障害性を維持できます。定格は15〜38 kV、最大900 A、BILは最大200 kVで、厳しい条件下でも信頼できる性能を発揮します。

ポートフォリオオプション

  • 電圧クラス:15キロボルト、25キロボルト、38キロボルト
  • 連続電流:600アンペア、900アンペア
  • ライトニング・インパルス(BIL):最大200 kV

主なメリット

送電網の信頼性を向上させましょう

堅牢な単一絶縁体構造と実績のある材料は、過酷な環境でも架空線での安定した動作をサポートします。

フィールドメンテナンスを簡素化します

コンパクトで軽量な設計により、取り扱いや設置が容易になり、導体の負荷が軽減され、乗組員が効率的に切り替え作業を完了できるようになります。

ライフサイクルコストを削減します

耐久性のある接点と通気性のあるブレード構造は、優れた通電特性を提供し、停電やサービスの中断を最小限に抑えます。

注目の機能