Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SEとSELが切断されるのはなぜですか?

導体に直接接続する頑丈なインライン中電圧遮断器で、絶縁ギャップが目に見えるため、安全なメンテナンスを迅速に行うことができます。最大38kV、1,200A、BIL定格200kVまで供給可能です。

ポートフォリオ:

  • ロードブレークフックやクイックブレーク機構などのオプションを備えたSEラインテンションディスコネクト
  • ロードブレーク操作用のオプションのSaf‑T‑Gap排気遮断器を備えたSELラインテンションディスコネクト

主なメリット

ラインメンテナンスを加速してください

スプライスイン設計は、導体を支えながら絶縁ギャップを空けるので、乗組員は回路をすばやく分離し、現場で自信を持って作業できます。

送電網のレジリエンスを強化してください

頑丈な角管状のブレードと高圧のシルバーコンタクトは、厳しい屋外条件でも信頼性の高い性能を発揮します。

運用上の労力を軽減します

オプションのロードブレークフックとクイックブレーク機構により、切り替え時の手動操作を最小限に抑え、少ない工具交換で乗組員の作業時間を短縮できます。

注目の機能

始めましょう