Siemens SDV7屋外配電回路ブレーカーは、コンパクトで頑丈な筐体に定評のある真空遮断機能を備えており、厳しい屋外条件でも信頼性の高い中電圧性能を発揮します。15.5〜38 kVの用途に合わせて、エネルギー貯蔵型または磁気アクチュエータ型の非アーク抵抗設計または耐アーク設計を選択してください。
ポートフォリオには以下が含まれます:
- SDV7(非アーク抵抗)
- SDV7‑AR(アークレジスタント)
Siemens SDV7屋外配電回路ブレーカーは、コンパクトで頑丈な筐体に定評のある真空遮断機能を備えており、厳しい屋外条件でも信頼性の高い中電圧性能を発揮します。15.5〜38 kVの用途に合わせて、エネルギー貯蔵型または磁気アクチュエータ型の非アーク抵抗設計または耐アーク設計を選択してください。
ポートフォリオには以下が含まれます:
IEEE C37.20.7 type 2Bでテストされた耐アーク性エンクロージャーオプションは、内部のアークエネルギーをオペレーターから遠ざけるのに役立ち、変電所の安全戦略をサポートします。
定格電圧は15.5〜38 kV、短時間耐量は最大40 kA、連続電流は最大3,000 A、BILは最大200kVで、ユーティリティと産業用フィーダーのニーズに対応します。
実績のある真空遮断器とシンプルな電流経路は、長い電気寿命と低いサービスニーズをサポートし、計画的な停電を最小限に抑えます。

蓄電ばね演算子または磁気アクチュエータ演算子を選択してください。どちらもIEEE C37.09で性能要件とプロジェクトの好みを満たすことがテストされています。

オプションの拡張コンデンサスイッチングとテスト済みの逆位相スイッチングにより、要求の厳しい配電操作にも対応できます。

IEEEの雨テスト済みエンクロージャー、ステンレス製の外装ハードウェア、磁器のブッシュ、および利用可能な耐震認定により、長期間の屋外サービスをサポートします。