Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜReplacement circuit breakers の?

当社の中電圧真空ロールイン交換用サーキットブレーカーは、既存の開閉装置をアップグレードします。古い空磁性ブレーカーやオイルサーキットブレーカーを、さまざまなメーカーや5〜38kVの電圧レベルに対応する、信頼性が高く費用対効果の高いソリューションに交換してください。時代遅れの空気磁性ブレーカーやオイルブレーカーは、信頼性の低下、運用コストの高騰、ダウンタイムの延長につながります。当社の代替品を使用して、開閉装置を最新の真空技術にアップグレードしてください。機器の信頼性と性能を高め、運用と保守の費用を削減します。1983年以来の豊富な経験、実証済みのソリューションと信頼できるサービスをご活用ください。

主なメリット

パフォーマンスを向上させてください

予期せぬ障害を防ぎ、安定した電力供給を提供するために、信頼性の高い動作を行う当社のサーキットブレーカーにお任せください。

コストを削減します

日常業務と日常的な維持費を最小限に抑え、当社のソリューションでライフサイクルを大幅に節約できます。

安全性を向上させましょう

当社のソリューションは、人が危険なアークフラッシュにさらされるのを最小限に抑えます。また、環境への影響を減らし、持続可能性をサポートします。

注目の機能