ユーティリティや産業システム向けの柔軟な構成、高い信頼性、シンプルな操作を兼ね備えた、グレード以上の設置向けに設計された高度な配電スイッチギア。

ユーティリティや産業システム向けの柔軟な構成、高い信頼性、シンプルな操作を兼ね備えた、グレード以上の設置向けに設計された高度な配電スイッチギア。

ループ、ラジアル、メッシュの設計を2ウェイから7ウェイの構成でサポートし、幅広い配電ネットワークに展開できます。
密閉されたステンレス鋼構造により、メンテナンスが最小限に抑えられ、システムの長期にわたる信頼性が保証されます。
目に見えるブレークオプションを備えたデッドフロント設計により、オペレーターの安全性が向上し、切り替え操作が簡単になります。
定格電圧 | 最大38kVです |
|---|---|
連続電流 | 600 A |
評価を中断します | 12.5キロワット(BCLFでは最大25キロワット) |
設定範囲 | 2—6の方法 |
設置 | パッドマウント(グレード以上) |

高故障電流アプリケーションを含む配電システムのラジアル、ループ、メッシュ構成をサポートします。

変圧器やフィーダーの用途向けに、負荷遮断スイッチ、真空障害遮断器、ヒューズ保護装置が付いています。

SCADA、モーターオペレーター、保護リレーと互換性があり、完全に自動化されたグリッド運用が可能です。