Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMOVAC and SIMOVAC-AR motor controllers なの?

Siemens SIMOVACとSIMOVAC-ARの中電圧モーターコントローラーは、建設および産業プロジェクト全体でモーターとフィーダーに信頼性の高い電力制御を提供し、安全性と効率を最大化します。中電圧モーターの用途では、業務の中断を防ぎ、人員を保護してください。当社のSIMOVACコントローラーは、モジュール設計と高度な機能により、堅牢で安全な制御を提供します。継続的な運用を維持し、労働力を保護しながら、安定した電力供給と安全性の向上を確保してください。

主なメリット

人員の安全を強化します

内部のアーク障害時には、耐アーク機能で人員を保護してください。エンクロージャーは高圧と高温に耐え、高温ガスを機器から遠ざけます。

メンテナンスを簡素化します

前面からアクセス可能なコンポーネントとインターロックされた絶縁スイッチは、安全性とサービスのしやすさを向上させます。

信頼性を高めてください

モーターと被駆動負荷へのトルクショックによる損傷を軽減し、モーターとドライブトレイン全体の信頼性を高めます。

注目の機能