all
多様な要求に応えます
15kVから38kVの定格電圧で動作します。最大900Aの連続電流を管理し、最大150kVの雷インパルスに耐えるため、中電圧アプリケーションで堅牢な性能を発揮します。
Siemens LERラインタップ中電圧断路器は、配電システムに不可欠な断路器です。これらのスイッチは、さまざまなケーブルやクロスオーバー設置に適しています。接続が信頼できないと、中電圧ネットワークの運用が中断され、安全性が損なわれます。当社のLEDディスコネクトは、頑丈で通気性の良い四角い管状の銅ブレードと高圧の銀接点でこれを解決します。この設計は、お客様のニーズに合った信頼性の高い通電特性を提供します。
オプションのアドオンには以下が含まれます:
15kVから38kVの定格電圧で動作します。最大900Aの連続電流を管理し、最大150kVの雷インパルスに耐えるため、中電圧アプリケーションで堅牢な性能を発揮します。
頑丈で通気性の良い四角い管状の銅ブレードを使用して効率的な電流伝達を実現し、高圧の銀接点を使用して一貫して効果的な電流を流します。
この製品を使えば、さまざまなケーブルライザーやクロスオーバーアプリケーションに対応できます。環境条件に合わせて、磁器またはポリマーの絶縁体を選択できます。