GM-SGの金属で覆われた開閉装置には、GMSG-GCB引き出し式真空発生器の回路遮断器を使用してください。IEEE Std C37.013の要件を満たしながら、10メガワットから80メガワットのマシンを15kVで保護します。
特殊な発電機回路ブレーカーには、多くの場合、広範囲にわたるトレーニングと複雑なメンテナンスが必要です。当社のGMSG-GCBブレーカーで運用を簡素化します。発電機以外の標準サーキットブレーカーと共通の設計を採用しているため、余分な人員教育が不要になります。また、一般的な3AH3オペレータープラットフォームを活用して、使い慣れた技術でメンテナンスと運用を合理化することもできます。