当社のGM-SG-ARアーク耐性、空気絶縁性、金属被覆開閉装置は、中電圧電源回路に信頼性の高い保護とスイッチングを提供します。産業プラント、商業ビル、電気事業システム、コージェネレーション設備で使用してください。
アークフラッシュ事故は、電気システムの担当者に重大なリスクをもたらします。当社のGM-SG-AR switchgear は、IEEE C37.20.7でテストされた耐アーク設計でこれを解決し、チームの保護を強化します。より安全な運用環境のために、広範囲にわたる個人用保護具の必要性を減らしてください。
GM-SG-AR switchgear は次のように利用できます:
- 屋内(GM-SG-ARタイプ)
- 屋外ウォークインシェルターで覆われたNEMA 3R(SGM-SG-ARタイプ)
- 屋外ウォークインシェルター/クラッド+工場で組み立てられた開閉装置(タイプS+GM-SG-AR)。