EHTTステーションクラスのフックスティック中電圧ディスコネクトは、変電所のタンデム転送スイッチング用に設計されたスイッチです。15〜38kVの定格電圧と最大1,200Aの連続電流を処理します。
バイパスが必要な場合は、安全かつ効果的に電源をリダイレクトしてください。EHTTディスコネクトスイッチは、タンデム転送構成を利用して、これを実現するための効果的で安全な手段を提供します。
EHTTステーションクラスのフックスティック中電圧ディスコネクトは、変電所のタンデム転送スイッチング用に設計されたスイッチです。15〜38kVの定格電圧と最大1,200Aの連続電流を処理します。
バイパスが必要な場合は、安全かつ効果的に電源をリダイレクトしてください。EHTTディスコネクトスイッチは、タンデム転送構成を利用して、これを実現するための効果的で安全な手段を提供します。
EHTTのタンデム転送構成を使用してバイパス中に電力をリダイレクトし、重要な作業のリスクを最小限に抑え、人員と設備を保護します。
高圧のコインシルバージョーコンタクトと精密機械加工された鋳物により、信頼性が高く効率的な電力伝達を実現します。抵抗を減らし、エネルギーの流れを最適化し、ネットワークの安定性を高めます。
EHTTディスコネクトを15〜38 kVの電圧と最大1,200Aの連続電流のアプリケーションに統合してください。標準またはカスタマイズされた取り付けオプションを選択して、特定のニーズに合わせて柔軟に設置できます。
タンデム転送構成でEHTTスイッチを利用すると、効果的で安全な電力リダイレクトが可能になります。運用の継続性を維持するために、必要に応じて確実に電源をバイパスします。
堅牢な電気接続のために、高圧コインシルバージョーコンタクトを組み込んでください。抵抗と熱を減らして、システムのパフォーマンスを安定させ、動作寿命を延ばしてください。
精密に機械加工されたヒンジとジョーキャスティングによる低抵抗接続を利用して、効率的な電力伝達とエネルギー損失の削減を実現します。