Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

EHLステーションクラスのフックスティックが切断されるのはなぜですか?

当社のEHLステーションクラスのフックスティック中電圧ディスコネクトは、変電所設備の負荷時の切断と絶縁を行います。

変電所には、信頼性の高い絶縁と安全性の向上が必要です。当社のEHLディスコネクトは、Saf-T-Gap遮断器を内蔵することでこのニーズを満たし、安全な動作を保証します。このプラグインインタラプタは、標準のショットガンスティックで簡単に取り付けたり取り外したりできます。

主なメリット

安全性を高めましょう

変電所内の信頼性の高い絶縁と安全性の向上を実現してください。当社のEHLディスコネクトスイッチは、機器と人員をしっかりと保護し、運用および保守中のリスクを最小限に抑えます。

多様なアプリケーションをサポート

定格電圧15〜38 kV、連続電流最大1,200 AのEHLディスコネクトスイッチをさまざまなアプリケーションに導入してください。

メンテナンスを簡素化します

定格電圧15〜38 kV、連続電流最大1,200 AのEHLディスコネクトスイッチをさまざまなアプリケーションに導入してください。

注目の機能