Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

EHステーションクラスのフックスティックが切断されるのはなぜですか?

EHステーションクラスのフックスティック中電圧ディスコネクトは、信頼性の高いパワークラスのスイッチです。変電所設備のオフロード切断と絶縁を行います。

変電所設備には、運用の安全と効率のために信頼できる電源絶縁が必要です。当社のEHディスコネクトスイッチは、堅牢なオフロード切断と絶縁を実現し、この課題を解決します。

主な利点

システムの信頼性を高めましょう

配電システムの信頼性を向上させてください。当社の堅牢なディスコネクトスイッチは安全な電源絶縁を提供し、連続運転時のダウンタイムを最小限に抑え、より安全で安定した電気インフラを構築します。

機器の寿命を延ばす

精密機械加工されたコンポーネントと堅牢な設計により、メンテナンスの必要性を軽減します。低抵抗接続と耐久性のある構造により、機器の寿命を延ばし、中断を最小限に抑え、コストを削減します。

業務を合理化しましょう

効率的なオフロード切断により、変電所の設備管理を簡素化します。適応可能な取り付けオプションを使用して、既存のセットアップまたは新しいセットアップにシームレスに統合し、設置を合理化します。

主要な機能