EF配電クラスの中電圧ディスコネクトは、効率的な配電ネットワークのための堅牢なスイッチです。クランプマウントが適しているクロスアームやフレームアセンブリで確実に取り外すために使用してください。
配電ネットワークには、安全に取り付けられた信頼性の高いスイッチが必要です。当社のEFディスコネクトは、多彩なクロスアームマウントを備えた堅牢な設計で、安定した安全な操作を保証します。これは、送電網の完全性と運用の継続性を維持するのに役立ちます。
EF配電クラスの中電圧ディスコネクトは、効率的な配電ネットワークのための堅牢なスイッチです。クランプマウントが適しているクロスアームやフレームアセンブリで確実に取り外すために使用してください。
配電ネットワークには、安全に取り付けられた信頼性の高いスイッチが必要です。当社のEFディスコネクトは、多彩なクロスアームマウントを備えた堅牢な設計で、安定した安全な操作を保証します。これは、送電網の完全性と運用の継続性を維持するのに役立ちます。
重要な断線箇所には、頑丈で安全に取り付けられたスイッチを導入してください。これにより、安定した配電が保証され、インフラが保護され、電力網の耐障害性と安全性が向上します。
コンパクトなデザインと多彩なクロスアームの取り付けオプションを利用してください。これにより、設置プロセスが合理化され、流通ネットワークのスペースを効率的に使用できるようになります。
負荷遮断フックを利用して電流遮断を制御し、さまざまな定格電圧から選択してください。これにより、さまざまな流通クラスのアプリケーションに適応可能で安全な切断が可能になり、運用の継続性がサポートされます。
15kVから38kVの定格電圧で動作します。最大900Aの連続電流を管理し、最大150kV BILの雷インパルスに耐えることで、さまざまな配電ネットワークで安定した性能を発揮します。
ボルトまたはオプションのクランプ装置を使用して、クロスアームにEFディスコネクトを取り付けます。この頑丈な設計により、クロスアームやフレームアセンブリの切断時にしっかりと取り付けることができ、特定のニーズに合わせることができます。
安全な操作のためにロードブレークフックを利用してください。信頼性を高めるための特定の用途要件に合わせて、ポリマー絶縁体か磁器絶縁体を選択してください。