Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜスイッチを切断するの?

Siemens Eディスコネクトスイッチは、配電用の中電圧エアブレークスイッチです。最大25kVと900Aのアプリケーションに信頼性の高い回路制御を提供します。

配電システムには、さまざまな電流タイプに対応する堅牢で安全なソリューションが必要です。当社のEディスコネクトスイッチは、信頼性の高い回路遮断を提供します。オプションのSaf-T-Gap遮断器を装備して、変圧器の磁化、ライン充電、ループスイッチング電流、緊急時の負荷低下を管理し、動作の安定性を確保します。耐久性のあるポリマーまたは磁器の絶縁体は、信頼性の高い性能と寿命を保証し、メンテナンスの必要性を減らします。

主なメリット

柔軟なアプリケーション

当社のEディスコネクトスイッチを最大600Aの回路に使用して、変圧器の磁化、ライン充電、ループスイッチング電流にSaf-T-Gap遮断器を使用して、さまざまな配電ニーズに対応します。

安全性を高めましょう

緊急時の負荷低下など、重要な操作を行います。さまざまな電流を安全に処理し、インフラを保護するために、Saf-T-Gap遮断器を使用してください。

シームレスに統合します

シングルまたはダブルクロスアームマウント用のバックプレートセットを使用して、Eディスコネクトスイッチを簡単に設置できます。これにより、設置が簡単になり、セットアップ時間を短縮できます。これらのスイッチは、既存のインフラストラクチャにシームレスに統合できます。

注目の機能