Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜドライヴォールトマウント配電開閉装置なの?

グレード以下の金庫室設置用に設計された乾式金庫開閉装置は、都市部やスペースに制約のある配電システムに柔軟な構成と信頼性の高い性能を提供します。

配線とケーブル導管が接続された複数のサーキットブレーカーを含むドライヴォールトマウント密閉ユニット。

主な利点

限られたスペースに最適化されています

コンパクトな長方形の設計により、アクセシビリティを維持しながら、限られた保管庫環境に設置できます。

カスタマイズ可能な構成

特定の保管庫要件に合わせて、最大6通りの構成とカスタマイズされたレイアウトをサポートします。

水中設計の共有プラットフォーム

定評のある密閉開閉装置プラットフォームと、オプションの水中定格の補助コンポーネントを活用しています。

主な仕様

定格電圧

最大38kVです

連続電流

600 A

評価を中断します

12.5 kAです

設定範囲

最大6ウェイ

設置

金庫室に取り付けられています(グレード以下)

主要な機能