信頼性が高く安全な中電圧電気インフラには、Siemens 8DAB 40と8DAB 24ガス絶縁回路ブレーカー開閉装置を導入してください。これらのモデルは、持続可能性の新しい基準を打ち立てます。
従来の開閉装置の地球温暖化係数の高いガスによる環境問題に対処してください。当社の8DAB-青色のGIS開閉装置は、地球温暖化係数が1未満の天然由来の断熱媒体であるクリーンエアを使用しています。操作上の安全性を維持しながら、環境への影響を減らします。
インテリジェントセンサーが主要な機能を監視して、予知保全を可能にし、予期しないダウンタイムを防ぎます。エコデザインでは、リサイクル可能な素材を使用して、ビジネスの持続可能な未来を促進します。
定格電圧が最大40.5 kVの場合は8DAB 40ガス絶縁回路ブレーカー開閉装置を、最大定格電圧は24kVの場合は8DAB 24のどちらかを選択してください。