クイックインストール
ガス処理が不要になるように、新しいカメラシステムをSF6ガスハウジングの外に安全に設置してください。プラグアンドプレイで古いカメラの場所にダイレクトフィットする設計で、設置時間を最小限に抑えて、すばやく交換してアップグレードできます。
シーメンスの交換用カメラシステムは、8DA10と8DB10のガス絶縁開閉装置(GIS)をアップグレードします。3ポジションスイッチの位置を正面から視覚的に確認して、操作が明確になるようにします。
2016年以前に製造されたGISタイプの古いカメラシステムは、独自のインターフェイスと古いドライバーを使用しているため、メンテナンスや互換性の問題が生じます。シーメンスの将来を見据えたソリューションは、現場でのアップグレードを迅速かつ簡単にします。私たちは時代遅れのテクノロジーを標準的なネットワークとウェブブラウザアクセスに置き換え、運用を簡素化し、長期的な使いやすさを確保しています。
システムは古いカメラの位置に適合し、SF6ガスの処理は不要です。当社のテクノロジーは、独自のインターフェイスをRJ45ネットワークに置き換え、ドライバーなしで標準のWebブラウザーからアクセスできるようにします。スクリューキャップカバー付きの頑丈な構造により、耐久性が向上し、目に見える切断要件を満たすというメリットがあります。
ガス処理が不要になるように、新しいカメラシステムをSF6ガスハウジングの外に安全に設置してください。プラグアンドプレイで古いカメラの場所にダイレクトフィットする設計で、設置時間を最小限に抑えて、すばやく交換してアップグレードできます。
データ転送には、独自のFireWireを標準のRJ45ネットワークアダプターに交換してください。特定のラップトップインターフェイスは必要ありません。イーサネットポートを備えたWindows OSラップトップならどれでも使用できます。ドライバーなしでウェブブラウザから画像にアクセスします。
新しいシステム設計には、RJ45ケーブル用のプラグインインターフェイス接続ポイントと、2つのスクリューキャップカバーが付いたUSB電源ポートが含まれています。このシステムは、NEC 225.51および230.204に基づく目に見える切断要件を満たしています。