Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS IQ Guard なの?

SITRANS IQ Guardは、Siemens 機器や分析装置に統合、検証、診断、監視を追加するスマートアプリケーションスイートです。これにより、プロセスの収益性、安全性、持続可能性を高めることができます。

ポートフォリオのハイライト:

  • トレーサブルで現場でのメーターチェックのためのSITRANS検証機
  • 高度なバルブ診断とPSTを備えたSIPART PS2です
  • SIWAREX計量電子機器、SIMATICにシームレスに統合されています
  • 豊富なアラームとNE107診断機能を備えたSITRANS LT500 コントローラー

主なメリット

稼働時間を最大化してください

継続的なデバイスヘルスチェックと予測アラートは、計画外の停止を減らし、生産を目標どおりに進めるのに役立ちます。

測定の完全性を確認してください

組み込みの検証と適合性報告は、あなたの価値観を信頼し、基準を満たし、自信を持って監査に合格するのに役立ちます。

メンテナンスの労力を軽減します

リモートアクセス、対象を絞った診断、ガイド付きのワークフローにより、日常的な作業を省き、重要な場所に作業に集中できます。

注目の機能