Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

VirtualTwin 搭載 Masmec

Masmec は、製造企業のデジタルトランスフォーメーションへの取り組みに関するコンサルティングサービスを提供しています。彼らはデジタル技術に関する深い知識と、自動車部品のカスタム自動組立および試験システムの設計と構築における豊富な経験を組み合わせています。
Masmec は、デジタルツールを活用することで、企業が工場のワークフローから機械の機能まで、製造のさまざまな側面でパフォーマンスを向上させ、最終的にはその潜在能力を最大限に引き出すことを支援します。

なぜでしょうか VirtualTwin。

物理特性をシミュレートしてテストし、統合された仮想試運転アプローチを提供することで、機械の組み立てと試験のための製品デジタルツインを作成します。詳細なシミュレーションと機械の物理的特性のテストを通じて、正確な製品デジタルツインを提供します。私たちの統合されたアプローチにより、PLC制御による効率的な自動化検証とソフトウェアデバッグが可能になり、エラーが最小限に抑えられ、品質が向上します。問題を早期に発見して修正することで、機械の試運転時間を短縮し、納品後のエラーコストを最小限に抑えることができます。このアプローチは効率的なプロセスを可能にし、不具合を最小限に抑え、製品全体の品質を向上させます。VirtualTwinサービスは、さまざまな産業分野のサードパーティ製マシンで利用でき、1回限りの注文とサービス(AaS)モデルの両方に対応しています。

デジタルツイン

利点

  • 効率とパフォーマンスの向上
  • 費用対効果の高い最適化
  • 品質の向上とエラーの削減

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース