Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

MascoDash 搭載 Masco Group Automation

Masco Groupが所有するMasco Group Automation(MGA)は、ライフサイエンス分野の自動化とデジタル化の主要企業です。
MGAは、医薬品製造の安全性、持続可能性、効率性を高めることを目的とした高度なソリューションを開発しています。ソリューションの 80% はSiemens テクノロジーに基づいています(TIA Portal、PCS7、WinCC v8、WinCC Unified for HMI/SCADA、SIMIT、Insights Hub、Industrial Edge、Mendix など)。

グローバルネットワークと専門家チームを擁するMGAは、シームレスなシステム統合と最先端のプロセス制御ソリューションの実装に重点を置いています。私たちは、高い基準と最も厳しい規制への準拠を保証し、データインテグリティとサイバーセキュリティへの取り組みで際立っています。

なぜでしょうか MascoDash: リアルタイムIIoTデータ分析プラットフォーム。

MascoDashは、ライフサイエンスの機械やプラントの運用の透明性と効率性を高める高度なIIoTプラットフォームです。VMとSimatic NanoPCと互換性のあるバックエンド、PostgreSQLリアルタイムデータベース、MMendix フロントエンドで堅牢なデータ分析を提供します。クラウド(Insights Hub +Mendix)とエッジ(シマティック・エッジ+Mendix オン・エッジ)バージョンで利用できるMascoDashは、WinCCユニファイド(HTML5)と統合されています。

このプラットフォームは、アラームクラスタリング、KPIカレンダービュー、ドキュメントアクセス(マニュアル、データシートなど)などの機能を使用して、KPI、持続可能性指数、製造コスト、CO2排出量に関する詳細な分析を提供します。内蔵のMLエンジンは、デューティサイクルを最適化し、リソース効率を高めます。

オペレーター、メンテナンスクルー、生産管理者を対象としたMascoDashは、優れたデータ透明性と運用上の洞察を保証し、コスト削減と持続可能な慣行を推進します。インストール作業は最小限で済み、サブスクリプションサービスとして利用できます。

画面 1

利点

  • 究極のユーザー快適性と優れたデータ透明性
  • リソースの最適化、コスト削減

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース