Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

DigiTwin 搭載 Masco Group Automation

Masco Groupが所有するMasco Group Automation(MGA)は、ライフサイエンス分野の自動化とデジタル化の主要企業です。
MGAは、医薬品製造の安全性、持続可能性、効率性を高めることを目的とした高度なソリューションを開発しています。ソリューションの 80% はSiemens テクノロジーに基づいています(TIA Portal、PCS7、WinCC v8、WinCC Unified for HMI/SCADA、SIMIT、Insights Hub、Industrial Edge、Mendix など)。

グローバルネットワークと専門家チームを擁するMGAは、シームレスなシステム統合と最先端のプロセス制御ソリューションの実装に重点を置いています。私たちは、高い基準と最も厳しい規制への準拠を保証し、データインテグリティとサイバーセキュリティへの取り組みで際立っています。

なぜでしょうか DigiTwin:製薬企業向けリアルタイムPlant Simulation。

DigiTwin は、仮想試運転、GMP検証、オペレータtraining にSIMIT を使用してプロセスプラントのリアルタイムシミュレーションとモデリングを提供します。MGAはP&IDを機能モデルに変換し、シナリオをテストして、シームレスな統合とパフォーマンスの最適化を保証します。
DigiTwin を使用すると、オペレーター、エンジニア、営業チームは標準的な運用や誤動作をシミュレートして、コストのかかる問題を早期に発見し、物理的な構築上の制約を回避することでプロジェクトの遂行を強化できます。
一般的な用途には、バーチャルコミッショニングやオペレーターオフライントレーニングシステム(OTS)などがあります。シーメンスのプラットフォーム上に構築されていますが、他のシステムにも適応できるこのデジタルツインテクノロジーは、製薬プロセスプラントのダイナミックなニーズを満たす柔軟で効率的なソリューションを提供します。

DigiTwin 1

利点

  • ミスの早期発見
  • 材料を無駄にしない安全なテスト方法
  • GMP検証済みシステムへの影響評価

主要な機能