all
なぜでしょうか 工作機械のプロセスとCondition monitoring。
Genior Modularは、機械加工プロセス用の全自動の機械およびプロセス監視システムで、主に中規模および大規模生産工程で採用されています。Genior Modularシステムは、工具の破損、工具の摩耗、工具の紛失を検出します。ほとんどの場合、アラームの制限は自動的に設定され、調整されます。ただし、必要に応じて手動で調整することもできます。Geniorモジュラーシステムは、評価用電子回路で構成され、さまざまなデータ収集方法、適切な測定トランスデューサー、視覚化ソフトウェアを提供します。
利点
- スループットの向上とサイクルタイムの短縮
- スクラップの削減と機械の保護
主要な機能
all
マルチビュービジュアライゼーション(同時に最大16プロセス)
all
不合格品を排除することで、商品1点あたりのコストを削減しました
all
オペレーターの介入がほとんどない自動監視
all
インストールが簡単で、モジュール式に拡張できます
リソースと関連製品の詳細
必要条件
MyCC/TPMツールの実行プロセスモニターオプションまたは内蔵ドライブサイズの評価