Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Siemens NX Progressive Die Wizard (PDW) Training 搭載 MAIT Germany

MAIT Groupは、製品ライフサイクル管理、企業資源計画、ITサービスにおける革新的なデジタルソリューションのパートナーです。同社は7,000人以上の顧客にサービスを提供しており、売上高は2億3000万ユーロを超えています。1,000を超えるMAIT(パートナーは「メイト」、人工知能は「IT」と「AI」で構成される新語)は、ヨーロッパ10か国の30以上の拠点で、顧客と緊密に連携して特定のソリューションを実装しています。目の高さで。パイオニアです。デジタル化パートナーとして、MAITはSiemens、アバス、コマーク、HPEなどの市場をリードするPLM、ERP、ITプロバイダーの最も革新的なテクノロジーを使用しています。

なぜでしょうか プログレッシブ・ダイ・ウィザードの基本機能を学ぶ。

このtraining コースでは、バンド解析の基礎からストリップレイアウト、NX PDWのプログレッシブダイの完全な設計まで、ユーザーを指導します。焦点は、標準部品、金型レイアウト、製造準備が整った文書など、実用的な金型開発にあります。


対象読者:
プログレッシブダイウィザードを使用して、プログレッシブダイまたはトランスファーダイとしてスタンピングダイやフォーミングダイを開発したい設計エンジニア。

言語:英語とドイツ語

NX PDWの概要

利点

  • 参加者は、NX PDWの統合機能を使用して順送金型をより効率的に設計する方法を学びます。手作業による設計労力を最小限に抑え、エラーを減らし、開発時間を短縮するために、自動化、標準コンポーネント、パラメトリックテンプレート、インテリジェントウィザードを使用することに重点が置かれています。
  • 標準化された設計プロセス、統合された検査メカニズム、一貫したデータモデルを通じて、ツールの品質を向上させるための指導方法と機能。
  • このtraining は、社内の技術的専門知識の体系的な開発をサポートします。参加者はNX PDWの機能とベストプラクティスについての知識を得て、共通の知識ベースを確立します。これにより、知識の交換が促進され、個々の専門家への依存度が減ります。

主要な機能