Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

MaestroHub Foundation 搭載 MaestroHub

MaestroHub は、機械、生産ライン、プラント、エンタープライズシステムにまたがる産業データフローを構築、管理、運用するために設計された産業データオーケストレーションプラットフォームを開発するテクノロジー企業です。このプラットフォームは、産業信号、生産イベント、およびビジネスデータが継続的に収集、コンテキスト化、検証され、目的の消費者にルーティングされる統合パイプラインレイヤーを提供します。MaestroHub は、構成可能なデータパイプライン、セマンティックモデリング、ガバナンスメカニズムを通じて、運用データが一貫性があり、信頼性が高く、すぐに実行できる形式で組織全体に配信されることを保証します。

なぜでしょうか データオーケストレーター。

MaestroHub Foundation は、Siemens インダストリアルエッジ、オートメーションシステム、エンタープライズアプリケーションを統一された名前空間を通じて接続する産業用データオーケストレーションプラットフォームです。サイト間の運用データを標準化、コンテキスト化、管理することで、データの一貫性、トレーサビリティ、因果関係を確保しながら、スケーラブルな分析、デジタルツイン、AIのユースケースを可能にし、依存関係マトリックスを使用してGenAIのユースケースを合理化します。

依存関係グラフの視覚化

利点

  • OPC Companion Spec、CESMII、AASモデル、依存関係グラフに従った統一モデルを使用して、複数のソースからのデータを標準化およびコンテキスト化し、コンテキスト化エンジンを作成することで、システムやサイト全体で一貫した解釈、トレーサビリティ、信頼性の高い分析を可能にします
  • Siemens Industrial Edge、オートメーションシステム、エンタープライズプラットフォーム間のリアルタイムの双方向データオーケストレーションを可能にし、イベントドリブンのトリガーと複雑なデータパイプラインで運用とクローズドループのデータフローを同期させます。ローカルファイルフェッチ、DBへの読み書き、40以上のプロトコルをサポートします。
  • 系統管理、バージョン管理、品質監視を備えた、統制されたAI対応のデータパイプラインを提供し、統合の労力を軽減し、スケーラブルなデジタルツイン、分析、最適化のユースケースを可能にします。粒度を維持しながら、AIアプリケーションのペイロードサイズを最適化します。

主要な機能

Case Study

BSHのケーススタディ

BSHのケーススタディ

マルチソースの生産データをコンテキスト化することで、Siemens Industrial Edge をERP、品質、物流システムと統合し、リアルタイムのオーケストレーション、AI対応アプリケーションを実現します。

実環境アプリケーション

Select...

エネルギーコストマッピング

Siemens InIndustrial Edge またはPCSプロセスデータを製造注文やエネルギーメーターと統合し、ラインとSKUごとの消費量をコンテキスト化し、エネルギーコストをバッチやシフトにマッピングして、損失や最適化の機会を特定します。

FAQ

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース

必要条件

最低2Ghz、8Ghz、またはそれ以上のプロセッサを推奨

メモリ最小4GBのRAM、16GBのRAMまたはそれ以上のメモリを推奨

使用可能なディスク容量は最低2 GB、ログとデータストレージには10 GB以上が望ましいです

Industrial Edge Hub Access