Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Digital Twin Technology through our VR Solutions 搭載 MADE

MADEは、デジタルファクトリーをシミュレートするインダストリー4.0のコンピテンスセンターで、インダストリー4.0の問題に関するイタリア企業、特に中小企業との技術移転プロジェクトのオリエンテーション、training、最終決定を行うために設立されました。企業の知名度を高く、競争力があり、持続可能に保つことを目的として、スマートファクトリーへのデジタル移行中に企業が連絡してサポートを受けることができる技術対話者です。MADE4.0はMISE(イタリア経済開発省)が作成した現実であり、製造業のEU付加価値の30%以上を占める、最も競争の激しいヨーロッパ地域の25の欧州デジタルイノベーションハブを調整しています。

なぜでしょうか 私たちの資産でDigital Twin の力を解き放ってください。

革新的なアイデアを具体的なコンセプトに変えるために、MADE4.0は、機器のレンタル、プラットフォーム開発のための高度な技術インフラストラクチャ、最先端の実験施設、デジタルツインの実装によるテストとプロトタイピングのための生産サポートなど、幅広いサービスを提供しています。
特に、MADE DEでは、VRヘッドセット、VRルーム-ケーブなどのVR機器を使用できます。
「Cave-Virtual Augmented Room」は、プロジェクターとモーションセンサーのシステムで、その中でバーチャルリアリティコンテンツを取得し、その結果、メタバースのフレームワークに従って没入型環境をテストすることができます。
デジタルツインテクノロジーの採用は、生産プロセスと製品の仮想モデルの作成を可能にし、計画、最適化、メンテナンスを改善できるため、中小企業にとって非常に重要です。リアルタイムシミュレーションを通じて、企業はコストを削減し、効率を高め、競争力と市場投入までの時間にプラスの影響を与えることができます。

エリアDigital Twin

利点

  • コンセプトデザインと製品プレゼンテーション
  • デザイン活動の美的/工学的成果を視覚化する可能性
  • 大規模製品の仮想分析(工作機械、生産設備、製品)
  • 製品の寸法、スペース、干渉、性能を確認してください
  • このサービスはイタリアの州補助金の対象にもなります

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件

エンジニアリングと製品ライフサイクル管理のためのアプリケーション