Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Big Data and Business Intelligence Course 搭載 MADE

MADEは、デジタルファクトリーをシミュレートするインダストリー4.0のコンピテンスセンターで、インダストリー4.0の問題に関するイタリア企業、特に中小企業との技術移転プロジェクトのオリエンテーション、トレーニング、最終決定を行うために設立されました。企業の知名度を高く、競争力があり、持続可能に保つことを目的として、スマートファクトリーへのデジタル移行中に企業が連絡してサポートを受けることができる技術対話者です。MADE4.0はMISE(イタリア経済開発省)が作成した現実であり、製造業のEU付加価値の30%以上を占める、最も競争の激しいヨーロッパ地域の25の欧州デジタルイノベーションハブを調整しています。

なぜでしょうか データを使ってビジネスの価値を生み出しましょう。

生成され送信された膨大な量のデータから分析まで:生産プラントのエミュレーションとシミュレーション、管理および生産管理機能のおかげで、工場で生成および送信される大量のデータを評価することができます。さらに、これらを迅速かつ大量に分析し、組み合わせてビジネスの価値を生み出す方法も探ります。
トレーニングモジュールには次の内容が含まれています。
モノのインターネット-ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)-クラウドとサービス指向のアーキテクチャ-クラウドコンピューティングとクラウド製造-製品データ管理-サイバーSecurity-ビッグデータ分析の使用に基づく統計的および確率的モデル-人工知能。

利点

  • MADEが発行した参加証明書-コンピテンスセンター i4.0
  • このコースはイタリアの州補助金の対象で、最大100%まで補償できます
  • あなたの会社で利用できる割引を調べてください

主要な機能