Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

MyTMA Zeit 搭載 LÜTH & DÜMCHEN Automatisierungsprojekt

LÜTH & DÜMCHENは1990年に設立され、ベルリンを拠点とする会社で、業務データ収集用のソフトウェアを開発および販売しています。これには、人員の時間管理とプロジェクト/注文時間の記録が含まれます。同社はB2Bセクターで事業を展開しており、約500人以上の従業員を抱える公共部門、機関投資家、製造業に包括的なソリューションを提供しています。

なぜでしょうか MyTMA Zeit-現代の時間管理システム。

現代の勤怠管理
MyTMAという製品では、ワークフローやユーザーベースのダッシュボードなど、モダンで便利な時間管理システムを提供しています。MyTMAとそのモジュラーシステムを使えば、時間計算、サーチャージの計算、予約をすべてのタイムゾーンで処理し、給与計算に備えることができます。

インテリジェント・ワークフォース・マネジメント
myTMAの人員計画は、非常に柔軟な計画構造、インテリジェントな計画支援、シフト計画への従業員の参加を可能にします。計画を即座に計算できるということは、計画の強み、需要要件、および時間の計算をすぐに表示して確認できるということです。

データ保護とバリアフリー
MyTMAでは、データ保護とアクセシビリティのすべての要件を実装できます。つまり、myTMAは誰でも使用でき、そのデータを安全に処理できるということです。

myTMA Zeitユーザーダッシュボード

利点

  • 仮想端末とモバイルアプリによる場所に依存しない時間記録
  • 従業員向けのセルフサービス-時間記録の透明性
  • 自動時間勘定と残業計算
  • 統合されたシフトと人事計画
  • 給与計算およびERPシステムへのインターフェース

主要な機能

リソースと関連製品の詳細